Écran 2 lignes
Pour afficher l'expression à calculer (11 caractères visibles) et son résultat (nombres à 10 chiffres + 2 chiffres pour les puissances de 10).
Système EOS™ et AOS™
Saisie algébrique directe des expressions (on saisit les éléments dans l'ordre de leur écriture) et respect des règles de priorités des opérateurs.
Touches et menus en français (ex : ANNUL, pgcd, ppcm, arrondi, Données…)
Fonctions trigonométriques en accès direct
Fractions françaises
Opérations sur les fractions avec affichage sous la forme n/d, conversions en format décimal, fonction de simplification automatique ou par étapes.
Puissances de 10
Une touche pour entrer les puissances de 10 (x10n), deux touches de conversion d'un format puissance de 10 vers une écriture standard et vice versa.
Plusieurs formats d'affichage des nombres
Possibilité d'afficher les nombres en notation standard, scientifique et ingénieur. Possibilité de choisir le nombre de décimales.
4 curseurs de navigation pour rappeler des expressions ou données déjà saisies, les corriger ou les modifier.
2 opérateurs constants pour travailler sur les fonctions et les variables.
Fonctions scientifiques, trigonométriques et statistiques du collège
Touche de division euclidienne avec affichage du quotient et du reste.
Des fonctions de conversion entre Degrés, minutes et secondes et degrés, radians et grades.
5 mémoires A, B, C, D et x
Des fonctions avancées dans le menu MATHS
π (pi) exprimé symboliquement en radians (π + π/2 = 3π/2).
|