|
La plus polyvalente des graphiques nouvelle génération pour le lycée et les études supérieures
|
| La TI-84 Plus Silver Edition est une graphique nouvelle génération qui allie puissance et esthétique:
|
| | Plus de puissance: nouveau processeur de calcul et mémoire plus importante |
| | Une connectivité à l'ordinateur simplifiée: port USB intégré, câble USB fourni et nouveau logiciel d'interface |
| | Plus de fonctions: Plus de 20 applications Flash pré-installées. |
|
NOUVEAU - Mise à jour du système d'exploitation de la calculatrice TI-84 Plus
|
| Cette mise à jour du système d’exploitation* comprend :
> Téléchargement gratuit de MathPrintTM
> Nouvelle application : stats wizard (aides syntaxiques) Téléchargement gratuit
|
| | |
| | Saisie et affichage des symboles/formules mathématiques et des fractions en écriture naturelle en mode MathPrint™.
|
| | Navigation dans l’historique des calculs et rappel des saisies/résultats
|
| | Ecriture fractionnaire des opérations mathématiques en mode MathPrint™
|
| | Tracé pas à pas des abcisses et ordonnées d’une fonction avec un pas fractionnaire prédéfini
|
| | Sélection du mode d’affichage des calculs à l’écran : sous forme de décimales ou de fractions
|
| | Menu Mode : sélection du format d’affichage des résultats (fractionnaire ou décimal), du mode d’écriture MathPrint™ (écriture naturelle) ou « Classic », raccourci vers les différentes options d’affichage graphique. |
|
| * Modifiez la version du Catalog Help (version 1.1), afin de refléter la mise à jour du système d’exploitation de la calculatrice TI-84 Plus, version 2.53MP.
|
|
Principales fonctionnalités:
|
La TI-84 Plus Silver Edition est une version plus puissante et plus polyvalente de la TI-84 Plus. Idéale pour les enseignants de toutes les disciplines et les élèves de toutes sections et spécialités. Par rapport à la TI-84 Plus, elle offre:
Plus de mémoire disponible
24 Ko de mémoire RAM et 1,54 Mo de mémoire Flash ROM pour installer jusqu'à 94 applications logicielles et archiver des fichiers.
Une esthétique futuriste et personnalisable
Façades et capots interchangeables.
Plus de 20 applications logicielles Flash pré-installées:
|
| | Toutes les applications de la TI-84 Plus;
|
| | Français, l'application qui traduit les menus et messages en français;
|
| | Catalog help, l'aide syntaxique à l'utilisation des commandes;
|
| | Le tableur CellSheetTM compatible ExcelTM;
|
| | L'éditeur de notes NoteFolioTM;
|
| | L'agenda électronique;
|
| | Le tableau périodique des éléments;
|
| | Les racines de polynômes et Systèmes d'équations;
|
| | Un set de jeux Puzzle Pack;
|
| | Les cartes de géographie; |
| | EasyData™, l’acquisition directe de données scientifiques via le port USB de la calculatrice;
|
| | La personnalisation de l'écran au démarrage.
|
| | Connectivité à l'ordinateur
|
| | Avec l'ensemble câble USB - logiciel d'interface, vous connectez votre calculatrice TI-84 Plus Silver Edition et votre ordinateur pour échanger des fichiers, des programmes et des données. Vous pouvez également, à partir du CD ou à partir de l'Internet, mettre à jour le système d'exploitation de la calculatrice et ajouter des applications Flash supplémentaires (tous les détails dans l'espace dédié à la technologie Flash) |
|
Accessoires inclus:
|
| | 4 piles LR03, 1 pile de sauvegarde |
| | 1 câble de connexion calculatrice mini USB pour TI-84 Plus/SE |
| | 1 nouveau câble de connexion à l'ordinateur USB |
| | 1 manuel de prise en main de 200 pages |
| | 1 CD-ROM avec 1 manuel complet en format électronique, des programmes, des logiciels et des applications Flash gratuites avec leur guide d'utilisation. |