TI-84 Plus / SE


Principales fonctionnalités
Les graphiques pour toutes les classes du lycée et du Supérieur
NOUVEAU - Mise à jour du système d'exploitation de la calculatrice TI-84 Plus
 Cette mise à jour du système d’exploitation* comprend : 

> Téléchargement gratuit de MathPrintTM
> Nouvelle application : stats wizard (aides syntaxiques)

Téléchargement gratuit 

Saisie et affichage des symboles/formules mathématiques et des fractions en écriture naturelle en mode MathPrint™.
Navigation dans l’historique des calculs et rappel des saisies/résultats 
Ecriture fractionnaire des opérations mathématiques en mode MathPrint™
Tracé pas à pas des abcisses et ordonnées d’une fonction avec un pas fractionnaire prédéfini
Sélection du mode d’affichage des calculs à l’écran :  sous forme de décimales ou de fractions  
Menu Mode : sélection du format d’affichage des résultats (fractionnaire ou décimal), du mode d’écriture MathPrint™ (écriture naturelle) ou « Classic », raccourci vers les différentes options d’affichage graphique.
* Modifiez la version du Catalog Help (version 1.1), afin de refléter la mise à jour du système d’exploitation des calculatrices TI-84 Plus / SE, version 2.53MP.
Principales fonctionnalités
Les TI-84 Plus / SE possèdent des fonctionnalités identiques à celles de la TI-83 Plus et offrent en supplément :

Une meilleure qualité d'écran : 8 lignes de 16 caractères 96 x 64 pixels
Plus de mémoire disponible : 

- TI-84 Plus : 24 Ko de mémoire RAM et 480 Ko de mémoire Flash ROM pour installer jusqu'à 30 applications logicielles et archiver des fichiers.

- TI-84 Plus SE : 24 Ko de mémoire RAM et 1,54 Mo de mémoire Flash ROM pour installer jusqu'à 94 applications logicielles et archiver des fichiers.
Un processeur de calcul 2,5 fois plus rapide

L'heure et la date : un dateur et une horloge sont disponibles dans le menu mode
Plus de 10 applications logicielles FLASH pré-installées dont :

EasyData™, l’acquisition directe de données scientifiques via le port USB de la calculatrice ;
La géométrie Cabri Jr compatible avec la version Cabri II Plus pour PC ;
La résolution graphique d'inéquations ;
L'éditeur de fiches de révisions StudyCards ;
TimeSpan , l'éditeur de frises chronologiques ;
Les outils pour les sciences ;
Les mathématiques financières ;
L'étude des coniques ;
La transformation des courbes de fonctions ;
Les probabilités, les expériences aléatoires ;
La gestion des interfaces pour les sciences CBL 2 et CBR.
Connectivité à l'ordinateur
Avec l'ensemble câble USB - logiciel d'interface, vous connectez votre calculatrice TI-84 Plus / SE et votre ordinateur pour échanger des fichiers, des programmes et des données. Vous pouvez également, à partir d'Internet, mettre à jour le système d'exploitation de la calculatrice et ajouter des applications FLASH supplémentaires.
Accessoires inclus :
4 piles LR03, 1 pile de sauvegarde
1 câble de connexion calculatrice mini USB pour TI-84 Plus/SE
1 nouveau câble de connexion à l'ordinateur USB
1 manuel de prise en main de 200 pages
1 CD-ROM avec 1 manuel complet en format électronique, des programmes, des logiciels et des applications Flash gratuites avec leur guide d'utilisation.
 REGARDEZ LA VIDEO
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
DEMO