TI-83 Plus Silver Edition


Principales fonctionnalités

2,5 fois plus rapide et dotée de 1,5 Mo de mémoire ROM Flash et 24 Ko de mémoire RAM disponible, la TI-83 Plus Silver Edition peut accueillir jusqu'à 94 applications logicielles Flash. Il est encore plus facile maintenant de télécharger les applications logicielles, car le câble TI-GRAPH LINK est inclus avec la TI-83 Plus Silver Edition.

Elle possède, en plus de toutes les fonctionnalités de la TI-83 Plus, 15 applications logicielles Flash préinstallées :

CellSheet™, le tableur,
Conic Graphing, l'étude graphique des coniques,
Catalog Help, l'aide à l'utilisation des commandes,
Probability Simulation, la simulation d'expériences aléatoires,
Stat-Up customization, la personnalisation de l'écran,
CBL™/CBR™,
Puzzle Pack,
StudyCards™, les fiches de révisions,
Tableau périodique des éléments,
Agenda électronique Organizer,
Science Tools, les outils pour les sciences,
Polynomial Root Finder & Simultaneous Equation, les racines de polynômes et solveur de systèmes d'équations,
GeoMaster™, la géométrie interactive,
Finance,
Localisation en français.
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer