|
La première calculatrice graphique numériques TI tout en français pour la seconde et Bac toute série!
|
Avec la TI-82 Stats.fr, retrouvez toutes les fonctionnalités et programmes de la TI-82 STATS avec en plus tout le confort et la simplicité de la langue française.
Toutes les touches, les menus et les notations de la TI-82 Stats.fr ont été traduits en français. Un nouvel atout pour la calculatrice la plus recommandée en mathématique classe de seconde et dans les sections non scientifiques!
|
|
Étude de fonctions
Étude et analyse graphique de 10 fonctions cartésiennes, 6 équations paramétriques, 6 équations polaires, 3 suites et de séries statistiques. Éditeurs de fonctions, de fenêtre, zooms, tableau de valeurs, calculs de points particuliers, de dérivées et intégrales numériques.
Fonctions graphiques
Grand écran de 8 lignes de 16 caractères, 96x64 pixels, partage d'écran tableau/graphe. 7 styles de tracés de fonctions, 6 types de représentations statistiques.
Fonctions statistiques avancées
Possibilité d'entrer jusqu'à 999 données par liste, de renommer les listes, nombre de listes illimité, possibilité d'utiliser des effectifs ou des fréquences (nombres quelconques) pour calculer les indicateurs statistiques (moyenne, médiane, quartiles, écart type, variance…), création automatique d’une liste des résidus, 10 modèles de régression, tests et intervalles de confiance, lois de probabilités usuelles.
Matrices
Éditeur de matrices, transposition, calcul du déterminant, de la forme réduite… Jusqu'à 10 matrices actives.
Programmation
En langage structuré type TI-basic. Programmes compatibles avec la TI-82 Stats
Menus déroulants
Les menus déroulants permettent un accès facile aux nombreuses fonctions sans embarrasser le clavier.
Menu catalogue
Il liste toutes les commandes et instructions disponibles.
|
|
Accessoires inclus:
|
| | 4 piles LR03, 1 pile de sauvegarde
|
| | 1 câble de connexion calculatrice-calculatrice - La TI-82 Stats.fr peut être connectée à une autre calculatrice TI-82, TI-82 STATS, TI-83 Plus.fr, TI-83 Plus ou TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus et TI-84 Plus SE. Le câble permet aussi la connexion aux interfaces d'acquisition de données CBL 2TM et CBR 2TM.
|
| | 1 manuel de prise en main de 60 pages
|
| | 1 CD-ROM - avec 1 manuel complet en format électronique, des informations et les logiciels de connexion avec l'ordinateur. |