TI-76.fr


Principales fonctionnalités
Avec ses fonctionnalités scientifiques, graphiques et statistiques, elle répond aux exigences des nouveaux programmes de Lycée Professionnel et des sections littéraires.
Toutes les touches, les menus et les notations de la TI-76.fr sont en français. Un nouvel atout pour l’intégration de la  calculatrice graphique en enseignement professionnel.
Caractéristiques :
touches, menus et notations en français ;
32 Ko de mémoire RAM totale, dont 27 Ko pour l’utilisateur
écran de 8 lignes de 16 caractères, 96 x 64 pixels, partage d’écran tableau/graphe ;
menus déroulants.
Fonctionnalités :
Fonctionnalités :
mode GRAD indispensable pour les orientations professionnelle en « topographie »
définition, sauvegarde et représentation graphique de 10 fonctions cartésiennes et de 3 suites récurrentes ;
étude de fonctions : tableau de valeurs, analyse graphique interactive comprenant dérivées et intégrales numériques ;
étude statistique : résumé statistiques, 6 modèles de régression, 6 types de représentation des séries statistiques (histogramme, boîte à moustache, courbe, nuage de points…) ;
stockage des données dans des listes acceptant jusqu’à 999 éléments chacune (nombre limité par la mémoire) ;
programmation en langage structuré (TI-Basic et Assembleur Z80) ;
Nouveau : MENU TEXTE ! Menu simplifié facilitant l’édition de texte.
Accessoires compris :
4 piles LR03, manuel d’utilisation, 1 CD-ROM contenant des informations, des programmes et des logiciels.
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer