TI-36X II


Principales fonctionnalités
La calculatrice non programmable pour les concours universitaires (Médecine, Pharmacie, Sciences…) et les concours d’entrée des écoles d’Ingénieurs.
Les professeurs et les étudiants en maths et en sciences qui ne souhaitent pas utiliser de graphiques trouveront dans ce modèle une réponse à leurs besoins quotidiens. Cette calculatrice a été conçue en particulier pour les étudiants universitaires en sciences, médecine et pharmacie, les études paramédicales et les concours d'entrée des écoles d'ingénieurs.
Principales fonctionnalités
Fonctions trigonométriques
sin, cos, tan, cosh, sinh, tanh, et leur inverse.
Opérations sur fractions
Conversion en décimaux/nombres mixtes et simplification automatique
Conversions
Coordonnées polaires/rectangulaires
Unités de mesure : poids, longueur, température
Unités d'angle : degrés/radians/grades/DMS
Logarithmes
Népériens et décimaux.
16 constantes physiques
c, NA, G, me, mp, mn, h, R, F, a0, re, k, e...
Calcul d'intégrales numériques à l'aide de la règle de Simpson
Statistiques à 1 et 2 variables
Possibilité de modifier les données, coefficient de corrélation et 4 modèles de régression.
Probabilités
Nombres aléatoires, combinaisons, factorielles...
Opérateurs logiques booléens
Calculs
Système décimal, octal ou hexadécimal.
Nombres complexes
2 opérateurs constants, 5 variables mémoire
Affichage

 

Un écran de 2 lignes
Pour visualiser en même temps l'expression à calculer et son résultat.
Affichage à 11 chiffres et résultat à 10 chiffres et 2 pour la notation scientifique.
Rappel du résultat précédent
4 flèches de déplacement, une touche d'effacement et une touche de correction pour consulter/modifier les entrées précédentes.

 

  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer