TI-SmartView™ pour la calculatrice Collège™ Plus v1.0


Principales fonctionnalités
Véritable outil pour la classe, le TI-SmartView™ est le premier logiciel interactif de projection pour  la calculatrice TI-Collège™ Plus. Spécialement conçu pour les enseignants, il permet aux élèves de suivre les manipulations de l’enseignant en toute simplicité. Il offre toutes les fonctionnalités de la TI-Collège™ Plus alliées à celle d’un émulateur avancé.
Affichage de la calculatrice avec touches actives pour réaliser les calculs en direct devant les élèves.
Affichage en grand format de l’écran de la calculatrice
Affichage des séquences de touches et possibilité de les enregistrer sous forme de scripts ou de les importer dans un document Word® ou PowerPoint® ;
Capture d’écran pouvant être directement importée dans tout document sans avoir besoin d’être sauvegardée ;
Fonction scripts qui permet d’enregistrer les séquences de touches dans un fichier et de les exécuter ultérieurement.
Version française pour plus de simplicité et de convivialité dans l’utilisation
Le logiciel TI-SmartView™ pour la calculatrice TI Collège™ Plus est compatible avec l’ensemble des tableaux blancs interactifs (TBI).
Le logiciel peut être piloté avec le clavier de l’ordinateur.

 

Téléchargez les scripts pour découvrir des exemples d’applications en classe toutes prêtes
 Systeme_de_2_equations_electricite_sript_01-colscript.zip
 Fonctions_distance_darret_script_01-colscript.zip
 Resume_statistique_salaire_et_vacances_script_01-colscript.zip
 simplifier_fraction_script_02-colscript.zip
 Probabilites_jeux_de_hasard_script_01.colscript
 Exercices_de_brevet_script_01.colscript
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
Version d'essai gratuite 30 jours