OS TI-89 Titanium (v 3.10)


Principales fonctionnalités
Mise à jour du système d'exploitation
La version 3.10 de l'OS est la version initiale du système d'exploitation de la TI-89 Titanium.Elle offre toutes les fonctionnalités du système d'exploitation 2.09 des TI-89 et permet en plus de:
télécharger de nouvelles applications ;
rendre compatible les fichiers de la calculatrice avec la dernière version du logiciel de calcul formel pour ordinateur Derive 6 ;
tirer le meilleur parti des échanges entre la calculatrice et d'autres périphériques via son port USB, notamment les échanges avec l'ordinateur avec le logiciel TI-Connect et les échanges avec des interfaces d'acquisition de données comme le CBL2.
Cette version inclut une «Protected Memory Violation» qui sécurise les programmes protégés ou archivés lors de leur visualisation et la gestion d'un calendrier, d'une horloge et d'un organizer.
Avant de télécharger le système d'exploitation, s'assurer que les fichiers importants ont été sauvegardés à l'aide du câble TI-GRAPH et du logiciel TI Connect.
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
TÉLÉCHARGER