Number Curiosities App


Principales fonctionnalités
Curiosités de nombres (en anglais)
Cette application concept illustre, en anglais, des particularités intéressantes et amusantes des nombres de 0 à 25. Elle est en partie inspirée de l'ouvrage Numbers: Facts, Figures and Fiction de Richard Phillips, Badsey Publications.


L'utilisateur progresse sur un repère pour choisir les nombres et pour chaque nombre il peut voir la factorisation, une propriété géométrique, une phrase ou un proverbe utilisant le nombre et un fait amusant:

FAC indique si le nombre est premier ou bien donne sa décomposition en facteurs premiers ;
GEOM montre une relation géométrique intéressante ;
NUM offre un proverbe sur le nombre ;
WOW présente un fait amusant.
Ce programme a été réalisé par Xavier LARUE
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
TÉLÉCHARGER
   
Cette application est compatible avec les calculatrices suivantes: