|
TI-Nspire™ Navigator est un outil pédagogique sans fil utilisé en salle de classe, reconnu pour ses capacités à impliquer les élèves, à encourager leur participation et à améliorer les résultats. À travers le réseau sans fil des calculatrices TI-Nspire™ ou TI-Nspire™ CAS, TI-Nspire™ Navigator ouvre une nouvelle dimension à l’enseignement et à l’apprentissage interactifs. Une plus grande implication des élèves
Les élèves peuvent à tout moment présenter l’écran de leur calculatrice. L’enseignant peut alors orienter sa leçon de sorte à approfondir un aspect particulier posant problème à l’élève. Optimisation du temps d’enseignement en classe
Grâce au réseau sans fil, les enseignants peuvent transférer les classeurs, puis ramasser, noter, enregistrer et consigner le travail des élèves, profitant de plus de temps pour l’enseignement et favorisant une plus grande interaction au sein de la classe. Vérification d’apprentissage : Avec des contrôles rapides et des captures d’écran automatiques, les enseignants peuvent instantanément mesurer le niveau de compréhension des élèves et adapter l’enseignement aux progrès réalisés.
|
|
La salle de classe TI-Nspire™ Navigator
|
| La station sans fil TI-Nspire™ Navigator se glisse sur la calculatrice TI-Nspire™ ou TI-Nspire™ CAS et communique sans fil avec l’ordinateur de l’enseignant, via le point d’accès. Le système TI-Nspire™ Navigator existe en version 30 et 15 utilisateurs et comprend un kit de salle de classe avec le nombre correspondant de kits pour les élèves. Des modules d’extension pour 5 utilisateurs et pour utilisateur unique sont également disponibles.
|
| | Logiciel TI-Nspire™ Navigator et logiciel pour ordinateur TI-Nspire™ - Édition Enseignant
|
| | Station sans fil TI-Nspire™ Navigator NOUVEAU : Point d’accès TI-Nspire™ Navigator mini (disponible à partir de Juin 2012)
|
| | Chargeur de stations TI-Nspire™ Navigator
|
| | Calculatrices TI-Nspire™*(vendues séparément)
|
| | Calculatrices TI-Nspire™ CAS*(vendues séparément) |
|
| *Le système TI-Nspire™ Navigator prend en charge un réseau unique de calculatrices, à savoir des calculatrices TI-Nspire™ exclusivement ou des calculatrices TI-Nspire™ CAS exclusivement.
|
|
Le kit de salle de clase comprend :
|
| | Logiciel TI-Nspire™ Navigator (avec licence utilisateur unique)
|
| | Logiciel pour ordinateur TI-Nspire™ - Édition Enseignant (avec licence utilisateur unique)
|
| | Logiciel pour ordinateur TI-Nspire™ CAS - Édition Enseignant (avec licence utilisateur unique)
|
| | Gestionnaire de réseau TI
|
| | Affiche Premiers contacts
|
| | Manuel d’installation de TI-Nspire™ Navigator
|
| | Guide de référence de TI-Nspire™ Navigator NOUVEAU : Point d’accès TI-Nspire™ Navigator mini (disponible à partir de Juin 2012)
|
| | Adaptateur CA
|
| | Câble USB |
|
Le kit Élève comprend :
|
| | Chargeur de stations TI-Nspire™ (jusqu’à 5 stations)
|
| | 5 stations sans fil TI-Nspire™ Navigator
|
| | Adaptateur CA |
|
|
|