TI-Nspire Lab Station™


Principales fonctionnalités
Facile à mettre en œuvre – gain de place sur les paillasses – Fiable et précis

Découvrez de nouvelles perspectives pour enseigner les sciences de façon dynamique et collaborative.

L’application DataQuest™ de Vernier est implémentée dans les OS 3.0 (et ultérieurs) des calculatrices et les logiciels de la gamme TI-Nspire™ :

✓Visualiser l'acquisition de données en direct sous 3 modes (Mesure, Graph, Tableau)
✓Analyser les données calcul de tangente, intégrale, régressions, statistiques…
✓Calibrer les capteurs
✓Lier les données expérimentales à une application graphique
✓Connecter directement un capteur Vernier™ à une calculatrice ou le logiciel pour une acquisition de données simple et rapide
Le Lab Cradle est une interface d’acquisition de données multi-capteurs (3 ports analogiques et 2 ports numériques). Vous disposez ainsi d’un équipement mobile et portatif pour travailler sans contraintes dans les salles de TP. Cette interface est compatible avec une large gamme de capteurs Vernier™. 

Grâce à la Lab Station TI-Nspire™, vous pouvez moduler vos pratiques expérimentales en fonction de vos besoins ou contraintes techniques.
Une interface unique,  3 modes d’acquisition possibles :
En mode mobile via les calculatrices TI-Nspire™ / CAS et TI-Nspire™ CX / CAS 
En mode Ex.A.O. via le logiciel TI-Nspire(tm) / CAS
En mode autonome
En mode mobile via les calculatrices TI-Nspire™ /CAS et TI-Nspire™ CX / CX CAS
L’association de l’interface Lab Cradle et de la calculatrice TI-nspire™ vous permet d’avoir un poste d’acquisition et d’analyse complet et mobile. Gain de place évident, les élèves peuvent réaliser facilement leurs expériences, analyser leurs résultats et explorer des pistes de travail.
Dans cette configuration, les élèves ont accès aux mêmes fonctionnalités que pour une acquisition de donnée sur ordinateur. Cela vous permet de dédoubler les postes de travail et/ou d’expérimenter dans les meilleures conditions lorsque l’Ex.A.O est difficile à mettre en œuvre.

En connectant les calculatrices à la classe interactive TI-Nspire™ Navigator vous pourrez :
visualiser en temps réel les acquisitions de chaque poste et les résultats d’analyse obtenus pour engager une discussion et une réflexion sur les résultats obtenus par chacun
évaluer l’état des connaissances et de maîtrise expérimentale de chaque élève et suivre sa progression
A la fin de l’expérience, les élèves peuvent connecter directement la calculatrice TI-SNpire™ au logiciel du même nom pour transférer l’intégralité du travail effectué (acquisition et traitement des données). Grâce à l’application PublishView™ du logiciel, ils peuvent rédiger un compte-rendu complet, l’imprimer ou le poster sur l’ENT ou le réseau de l’établissement. 
En mode Ex.A.O. via le logiciel TI-Nspire™ / CAS
L’interface Lab Cradle peut être connectée directement au logiciel TI-Nspire™ pour des expériences d’Ex.A.O. avec tous les outils nécessaires à disposition dans un seul logiciel : acquisition de données, analyse des résultats, modélisation.

A la fin de l’expérience, grâce à l’application PublishView™ du logiciel, les élèves peuvent rédiger un compte-rendu complet, l’imprimer ou le poster sur l’ENT ou le réseau de l’établissement.

En mode autonome
Le Lab Cradle peut être utilisé en autonomie totale pour une acquisition de données qui pourront être transférées ultérieurement sur une calculatrice ou le logiciel TI-Nspire™
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer