Station d'accueil TI-Nspire™


Principales fonctionnalités
NOUVEAU ! Découvrez prochainement une station d'accueil spécialement adaptée à la gamme TI-NspireTM CX !

(Compatible pour les TI-NspireTM CX CAS et TI-NspireTM CX)

 

Optimisez la préparation de vos cours pour vos classes utilisant des calculatrices de la gamme TI-NspireTM

Rechargez simultanément plusieurs calculatrices de la gamme TI-NspireTM (munies d'une batterie rechargeable).
Transférez des classeurs vers plusieurs calculatrices simultanément (avec le logiciel correspondant)
Mettez à jour le système d'exploitation de plusieurs calculatrices simultanément
Rechargement des batteries, transfert de classeurs et mise à jour en toute simplicité

La station d’accueil TI-NspireTM facilite la gestion des classes pour l'enseignant, assurant un transfert efficace des classeurs et la recharge des batteries des calculatrices.
Grâce à la station d’accueil, l’enseignant peut :

Recharger les calculatrices TI-NspireTM et TI-NspireTM CAS.
Transférer des classeurs de ou vers plusieurs calculatrices simultanément par le biais du logiciel TI-NspireTM ou TI- NspireTM CAS version enseignant
Mettre à jour le système d’exploitation de plusieurs calculatrices simultanément
Gérer un grand nombre de calculatrices simultanément (jusqu’à 40 unités)
Ranger et charger jusqu’à 10 calculatrices par station d’accueil
Connecter jusqu’à 4 stations d’accueil entre-elles et gérer jusqu’à 40 calculatrices
Surveiller l’état de charge des batteries et le statut de transfert des classeurs
Les calculatrices de la gamme TI-NspireTM compatibles avec la station d'accueil sont les suivantes :

   

Charge

Transfert

TI-NspireTM CAS avec Touchpad
(munie d'une batterie rechargeable)

TI-NspireTM avec Touchpad
(munie d'une batterie rechargeable)

TI-NspireTM avec Touchpad
en mode TI-84 Plus

TI-NspireTM avec Clickpad

TI-NspireTM CAS avec Clickpad

La coche indique si une calculatrice est rechargeable, compatible avec le transfert de fichiers ou les deux.

La station d’accueil TI-NspireTM est indépendante du système TI-Navigator™.

  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer