|
Avec la nouvelle gamme TI-NspireTM CAS vous avez à votre disposition tous les outils utiles pour explorer des concepts mathématiques et résoudre des problèmes de maths: un tableur, une application de calculs, une application graphique & géométrie, un éditeur mathématique. Ils peuvent être utilisés séparément ou simultanément de façon dynamique et interactive.
De plus, retrouvez toutes les fonctions usuelles des graphiques numériques TI et le puissant calcul formel des TI-89 Titanium et VoyageTM 200.
|
| | conçue pour les cours de mathématiques (algèbre, géométrie, trigonométrie et analyse de fonctions...) ; |
| | le système CAS (Computer Algebra System), système de calcul formel pour manipuler des expressions mathématiques, développer, factoriser, décomposer, résoudre des systèmes d'équation, dériver, intégrer, calculer des limites, des développements de Taylor, résoudre graphiquement et analytiquement des équations différentielles, faire du calcul matriciel... |
| | géométrie 2D; |
| | statistiques; |
| | probabilités; |
| | calculs numériques avec fractions latines exactes; |
| | solveur numérique; |
| | nombres complexes; |
| | un module de programmation qui permet de créer, éditer et exécuter des fonctions et des programmes. La programmation peut être récursive ou itérative et permet d'afficher des résultats intermédiaires. |
| | fonctions trigonométriques/hyperboliques ; |
| | dérivées et intégrales numériques; |
| | fonctions tableur et listes ; |
| | réglages de la fenêtre graphique: xmin, xmax, ymin, ymax, échelles. |
| | possibilité d‘afficher et de manipuler plusieurs représentations d‘un même concept et d‘un même problème sur un écran unique, en utilisant plusieurs fenêtres ; |
| | création, modification et enregistrement du travail ; |
| | prise en charge de la collecte de données pour les constructions géométriques, les représentations graphiques et les expériences scientifiques. |
|
Plus de détails sur TI-Nspire sans le moteur CAS (Computer Algebra System)
|
|
La dernière version ( version 1.7) de TI-NspireTM CAS est disponible.
|
|
Menu général - Optimisation de la durée de vie des piles aux modes "Veille" et "Hibernation" (avec la possibilité de définir le délai avant mise en veille en cas d'inactivité, et le délai avant hibernation)
- "Astuces" : une aide spécifique (raccourcis, manipulations particulières) à chaque application accessible directement directement dans le menu.
- Possibilité de protéger une liste, une variable ou une fonction. Le verrouillage d'une fonction provoque aussi celui de la représentation graphique associée. Le verrouillage d'une liste utilisée comme nom de colonne pour un tableau provoque le verrouillage des valeurs de cette colonne (et des points éventuellement associés dans une représentation statistique).
Graphiques & géométrie : - Mode Suite pour l'étude et la représentation des suite. Pour les suites récurrentes, le choix du type de représentation (mode Toile ou Temps) est fait dans les attributs.
- Optimisation des emplacements des affichages des équations, ou des coordonnées.
Données & Statistiques : - Représentation graphique utilisant les fréquences grâce au mode "tracé de fréquences".
Bibliothèque de programmes : - Optimisation des bibliothèques de programmes existantes (algèbre linéaire, arithmétique)
- Nouvelle bibliothèque dédiée aux coniques
|
Système d'exploitation Unité nomade TI-NspireTM CAS
|