|
La nouvelle version (3.0) de TI-NspireTM avec Touchpad est maintenant disponible.
- Intégrations d'images, de photos (à télécharger via le logiciel)
- Optimisation des fonctionnalités
- Equations différentielles
La TI-NspireTM avec Touchpad est accompagnée d'une version logiciel pour travailler facilement sur son ordinateur à la maison. Une communication directe entre le logiciel et la calculatrice permet de transférer facilement et rapidement les fichiers de l'un à l'autre.
Ce logiciel a été entièrement redessiné et l'utilisation de la couleur est au rendez-vous.
Avec la gamme TI-NspireTM avec Touchpad vous avez à votre disposition tous les outils utiles pour explorer des concepts mathématiques et résoudre des problèmes de maths: un tableur, une application de calculs, une application graphique & géométrie, un éditeur mathématique. Ils peuvent être utilisés séparément ou simultanément de façon dynamique et interactive.
La TI-NspireTM avec Touchpad dispose d'un clavier TI-84 plus interchangeable, d'un simple geste retrouvez toutes les fonctions de la TI-83 Plus et TI-84 plus sur votre calculatrice.
De plus, retrouvez toutes les fonctions usuelles des graphiques numériques TI : |
| | conçue pour les cours de mathématiques (algèbre, géométrie, trigonométrie et analyse de fonctions...) ; |
| | géométrie 2D; |
| | statistiques; |
| | probabilités; |
| | calculs numériques avec fractions latines exactes; |
| | solveur numérique; |
| | nombres complexes; |
| | un module de programmation qui permet de créer, éditer et exécuter des fonctions et des programmes. La programmation peut être récursive ou itérative et permet d'afficher des résultats intermédiaires. |
| | fonctions trigonométriques/hyperboliques ; |
| | dérivées et intégrales numériques; |
| | fonctions tableur et listes ; |
| | réglages de la fenêtre graphique: xmin, xmax, ymin, ymax, échelles. |
| | possibilité d‘afficher et de manipuler plusieurs représentations d‘un même concept et d‘un même problème sur un écran unique, en utilisant plusieurs fenêtres ; |
| | création, modification et enregistrement du travail ; |
| | prise en charge de la collecte de données pour les constructions géométriques, les représentations graphiques et les expériences scientifiques. |
|
|
|