|
L’application Elec Pro propose l’étude des caractéristiques d’un réseau électrique comprenant un générateur et quatre résistances.
|
| | 1 module « Théorie » qui a pour objectif d’apprendre aux élèves à déterminer les caractéristiques électriques d’un réseau comprenant un générateur et quatre résistances. Il détaille les différentes étapes de l’étude. |
| | 1 module « Outils » qui va permettre aux élèves de déterminer les caractéristiques électriques d’un réseau comprenant un générateur et quatre résistances. L’élève introduit dans la calculatrice les valeurs de la f.e.m E et de la résistance interne r du générateur puis les valeurs de R1, R2, R3. Les programmes calculent automatiquement les tensions aux bornes de chaque élément et les intensités qui les traversent. Ils peuvent également faire le bilan énergétique du réseau. |
| | 1 module « Exerciseurs » qui va permettre de contrôler si un élève sait déterminer les caractéristiques électriques d’un réseau comprenant un générateur et quatre résistances. La calculatrice fournit, aléatoirement les valeurs de la f.e.m E et de la résistance interne r du générateur puis les valeurs de R1, R2, R3. L’élève doit noter ces valeurs et calcule sur un document papier les différentes caractéristiques du réseau et éventuellement le bilan énergétique du réseau. Il introduit les valeurs calculées dans la calculatrice. Le résultat est vérifié par la machine. L’élève peut répondre 3 fois pour le même résultat. Le résultat correct s’affiche ensuite. |
| | Les résultats sont évalués par la calculatrice à plus ou moins 10%. |