CBR 2™


Principales fonctionnalités
Le CBR TM   2 est la solution proposée par Texas Instruments pour disposer d’une interface d’acquisition de données simple à utiliser et vraiment économique ! Conçu pour les enseignants qui souhaitent faire découvrir à leurs élèves les rudiments de l’acquisition et de l’analyse des données réelles liées au mouvement, comme la distance, la vitesse et l’accélération. Le CBR 2 est idéal pour tous les types d’opérations, algébriques, statistiques et physiques.
Connexion et acquisition USB
Il vous suffit de brancher le capteur de mouvement acoustique CBR 2 à votre TI-84 Plus en utilisant le câble CBR-calculatrice USB pour commencer immédiatement à relever vos mesures (application Vernier EasyData™ requise). La calculatrice démarre automatiquement l’application et affiche le relevé de distance courant.

Caractéristiques et fonctionnalités du capteur de mouvement acoustique CBR 2:
5 exemples d’activités de classe inclus pour les maths et les sciences
Tête de capteur orientable pour un positionnement simple
Design amélioré et nouveau coloris
Connectivité USB avec la famille de calculatrices TI-84 Plus
Relevés de mesures de 15 cm à 6 m
Contrôle de sensibilité pour le mode d’utilisation normal et poursuite
S’utilise dans le cadre d’exercices de poursuite de pistes dynamiques, de filtres à café, de correspondance de distance, de jet de balle et bien d’autres encore
Fonction de représentation graphique améliorée
Tête de capteur orientable
Orientez le capteur dans la direction voulue eet le tour est joué ! Il vous permettra d’effectuer tous vos relevés de distance, vitesse et d’accélération : jusqu’à 200 mesures par seconde!
Le système CBR 2 inclut:
un capteur de mouvement acoustique CBR 2
un câble CBR 2 – calculatrice USB (destiné à être utilisé avec les TI-84 Plus)
Rallonge de câble d’E/S pour le branchement au port d’entrée/sortie de la calculatrice
4 piles AA
Manuel : Premiers contacts avec le CBR 2
Groupes de discussion
Partagez vos idées, posez des questions ou découvrez simplement comment d’autres élèves utilisent la fonction d’acquisition de données. Découvrez nos différents groupes de discussion Technology ou Education and Curriculum.
Captures d’écran DataMate
Pour ceux qui souhaitent inclure des captures d’écran de DataMate dans leurs documents, ce fichiers Zip contient tous les écrans  basic screenshotsdu logiciel DataMate pour la TI-83 Plus et la TI-83 Plus Silver Edition.
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer