BAII PLUS™


Principales fonctionnalités
La calculatrice financière qui offre toutes les fonctionnalités requises par les professionnels et les étudiants en finance, comptabilité et gestion.
Principales fonctionnalités
Module valeur de l'argent dans le temps: Capitalisation de placements, remboursement de prêt, amortissement.
Module cash-flow: Valeurs acquises, valeurs nettes.
Rappel des entrées précédentes: Pour visualisation et modification.
Module bourse: Rendement actions/obligations, PER
Statistiques à 1 et 2 variables: Calculs statistiques sur séries à 1 et 2 variables, 4 modèles de régression, coefficient de corrélation.
Probabilités: Combinaisons et permutations, factorielles, nombre aléatoire.
Fonctions: Trigonométriques, scientifiques, hyperboliques.
Mémoire: 10 mémoires, 1 opérateur constant.
Affichage
Un écran de 1 ligne pour visualiser en même temps l'expression à calculer et son résultat.
Affichage à 10 chiffres et notation scientifique à 7 chiffres + 2 chiffres pour la puissance.
BA II Plus iPhone App BAII Plus iPhone APP
Disponible et téléchargeable sur l’ iPhone App Store
iPhone and iPod touch are registered trademarks of Apple Inc.
All rights reserved.
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
BAII Plus iPhone App