Questions / Réponses sur l'émulateur TI-SmartView 83 Plus.fr
Principales fonctionnalités
Qu’est-ce que l’émulateur TI-SmartView™ 83 Plus.fr?
L’émulateur TI-SmartView™ 83 Plus.fr est le premier logiciel interactif de projection pour les calculatrices graphiques numériques TI en français. Véritable outil pour la classe, le TI-SmartView™ 83 Plus.fr offre toutes les fonctionnalités d’un émulateur plus des options qui en font l’accessoire idéal de votre enseignement :
• visualiser une calculatrice en grand format pour permettre aux élèves de suivre simultanément les démonstrations du professeur et d’intégrer ainsi plus facilement les concepts mathématiques ;
• afficher simultanément plusieurs écrans , par exemple : une fonction, son tableau de valeurs et sa représentation graphique ;
• afficher un historique des séquences de touches et permettre ainsi à toute la classe de suivre les instructions du professeur en toute simplicité ;
• sauvergarder les séquences de touches d'un calcul dans un fichier script.
Qu’est-ce que le mode d’affichage View³™ ? Le mode View³™ est un mode d’affichage qui offre la possibilité de projeter simultanément 3 écrans qui sont automatiquement actualisés en fonction des opérations effectuées sur la calculatrice :
• Représentation graphique : l’éditeur de fonction, le tableau de valeurs et la représentation graphique ;
• Représentation statistique : l’éditeur de grpahiques statistiques, les listes de données et la représentation graphique ;
• La fenêtre de réglage.
Cette option non présente sur les calculatrices permet aux élèves d’appréhender et d’intégrer plus facilement l’étude des fonctions.
Quelle est la compatibilité entre TI-SmartView™ 83 Plus.fr et les calculatrices graphiques numériques TI ?
Spécialement conçu pour émuler la TI-83 Plus.fr, la TI-84 Plus/SE et la TI-Nspire en mode 84 Plus le TI-SmartView™ 83 Plus.fr propose toutes leurs fonctionnalités :
• utilisation du clavier à l’identique (avec la souris) ;
• possibilité de piloter l’émulateur avec une calculatrice TI-84 Plus/SE ;
• exploitation des Apps, programmes et autres fichiers ;
• possibilité de mise à jour de l’OS des calcualtrices Flash…
L’émulateur TI-SmartView™ 83 Plus.fr est également utilisable pour expliquer le fonctionnement de la TI-82 Stats.fr.
Quelles ressources puis-je trouver afin de me familiariser avec l’émulateur TI-SmartView™ 83 Plus.fr ?
• un manuel d’utilisation en français (disponible en pdf sur le CD) et fourni avec le logiciel ;
• des scripts (séquences de touches enregistrées) à télécharger.
Où puis-je me procurer l’émulateur TI-SmartView™ 83 Plus.fr ? L’émulateur TI-SmartView™ 83 Plus.fr est un produit exclusif Texas Instruments commercialisé par correspondance sous forme de licence individuelle (une licence par enseignant).
Ce logiciel d’enseignement peut être acquis par les enseignants ou par leur établissement.
Toutes les informations sur l’achat du logiciel sont à disponibles auprès de notre service clientèle :
CSC- Texas Instruments tél : 00 800 4 84 22 737 ou e-mail : ti-cares@ti.com