Aide au téléchargement

Toutes les APPS TI sont téléchargeables gratuitement.

Téléchargement d'une application logicielle (APP):
Vous devez posséder le kit TI Connectivity USB qui permet de relier une calculatrice graphique TI à un ordinateur (et à l'Internet) via son port USB pour transférer des fichiers et des données de l'un à l'autre.

Ce kit comprend:

1 câble USB Silver Edition translucide de connnexion calculatrice grpahique-ordinateur avec prot USB;
1 câble de connexion calculatrice-calculatrice;
1 CD-Rom avec le logiciel d'interface TI ConnectTM
1re étape: télécharger l'application logicielle du site Internet sur votre ordinateur
accéder à la bibliothèque d'Apps gratuites par l'onglet Téléchargement, ou bien cliquer sur les liens Téléchargement gratuit en bas des pages de présentation des Apps;
lire l'accord de licence d'utilisation de l'App et cliquer "accepter"
double-cliquer sur l'App de votre choix pour la sauvegarder sur votre ordinateur.
2de étape: Installer l'App dans la calculatrice
1) relier la calculatrice à l'ordinateur avec le câble TI-GRAPH LINK USB Silver Edition

Si vous utilisez le logiciel TI GRAPH LINK:
2) ouvrir le logiciel TI-GRAPH LINK correspondant à votre calculatrice graphique;
3) ouvrir le menu Liaison (Link), sélectionner Envoyer le programme Flash (Send Flash Software), puis Applications et certificats...(Applications and Certificates) ou Système d'exploitation (Operating System) selon la nature de ce qui sera installé;
4) sélectionner les Apps à installer, cliquer sur Ajouter (ADD), puis OK.

Si vous utilisez le logiciel TI ConnectTM:
2) ouvrir le logiciel TI ConnectTM
3) dans votre gestionnaire de fichiers, ouvrir le répertoire/dossier dans lequel vous avez sauvegardé l'app lors de la 1re étape ;
4) cliquer sur le nom de l'App et faire un glisser vers le logiciel TI Connect
5) Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de suivre le tranfert du fichier de l'App vers votre calculatrice.

 
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer