|
|
La potente calculadora CAS (Sistema Computacional Algebraico) para la enseñanza secundaria y universidad, incluye la misma capacidad de memoria de la Voyage™ 200, con un diseño muy actual.
Una puerta mini-USB (y cable) de origen tornan posible
descargar una gran variedad de aplicaciones disponibles, para diversas asignaturas.
La TI-89 Titanium es indicada para quien necesita potencia y portabilidad.
|
| | Memoria Flash ROM disponible para el usuário: 2,7MB. |
| | Pantalla dividida de tabla gráfica, alto contraste, 100 x 160 píxeles.
|
| | CAS (Sistema Computacional Algebraico): sistema para álgebra, cálculo y álgebra matricial que permite manipular expresiones y funciones matemáticas.
|
| | La tecnología Flash permite actualizar de modo electrónico la calculadora para obtener mejoras de software y nuevas aplicaciones.
|
| | Funciones gráficas, ecuaciones paramétricas, ecuaciones polares, sucesiones recursivas, superficies tridimensionales y ecuaciones diferenciales.
|
| | Rotación en tiempo real de superfi cies 3-D y gráficos de contorno: facilita la visualización en 3-D.
|
| | Resolución analítica y numérica de ecuaciones diferenciales.
|
| | Conversiones de constantes y unidades.
|
| | Regresiones estadísticas.
|
| | Cálculo de valores y vectores propios.
|
| | Funciones de una matriz.
|
| | Editores de texto y datos.
|
| | La opción “Pretty Print” muestra las entradas y salidas tal y como se escriben en un libro de texto.
|
| | Opción de programación en lenguajes TI-Basic y Assembly.
|
| | La pantalla del historial en activo puede guardar hasta 99 ecuaciones que se pueden recuperar.
|
| | Catálogo de funciones incorporadas: el catálogo proporciona listas de sintaxis para cada comando y función.
|
| | Aplicaciones de origen incluyen CellSheet™ y Statistics con List Editor. |
|
| Nuevas Características Incluyen:
|
| | Compatible con aplicaciones para la TI-89, programas, materias curriculares y atajos de teclas, para fácil integración con la tecnología actual.
|
| | El puerto USB incorporado permite una comunicación unidad-unidad, y fl exibilidad para conectar la calculadora a un ordenador o cañón de proyección.
|
| | Se presenta con un nuevo color metálico y diseño moderno, para un público más adulto y una audiencia más avanzada en el tema de las matemáticas.
|
| | Tiene 3,5 veces más memoria que la TI-89 (2,7 MB) para fácil gestión y organización de archivos de datos y aplicaciones.
|
| | Contiene un cable USB para una conexión rápida y constante a un ordenador, ó para bajada fácil de software y aplicaciones.
|
| | Incluye el Icon Desktop disponible en la Voyage™ 200.
|
| | Incluye, de serie, más de 10 aplicaciones, así que se puede utilizar en casi cualquier asignatura. |