TI-89


Resumen de los beneficios
Software de Matemática Aplicada
Incluye el Computer Algebra System (CAS), ecuaciones diferenciales, gráficos en 2D y análisis de datos, gráficos 3D con rotación, álgebra lineal, resolución numérica interactiva, constantes, conversión de unidades, regresión estadística y montaje opcional de lenguaje de programación.

Pretty Print
Expresiones matemáticas aparecen en la pantalla de la misma forma con que son escritas en el encerado o en los cuadernos.

Más de 500K de memoria


Contiene cerca de 188K de memoria disponible y 384K de espacio para datos específicos, como: guardar funciones, programas y otros datos.

 

Actualización Electrónica
Aumente el tiempo de vida de su TI-89 con la actualización electrónica del nuevo software conteniendo las últimas innovaciones de TI. Con el TI-GRAPH LINK™ incluido podrá actualizar electrónicamente la calculadora con nuevo software

Elevada Resolución Gráfica
100 × 160 píxeles en una pantalla con una imagen de alto contraste permite visualizar fácilmente la información. Una nueva tecnología de disposición de la pantalla vuelven clara la lectura de los datos en el visor.

 

Manipulación Simbólica
El CAS en la TI-89 le permite evaluar las expresiones matemáticamente y numéricamente.

Resolución Simbólica de Ecuaciones Diferenciales
Presenta soluciones simbólicas exactas para muchas ecuaciones diferenciales comunes de 1ª y 2ª orden.

Álgebra Lineal
Calcula valores y vectores propios, funciones de matrices y descomposiciones de LU o QR.

Modo Split Screen
El modo Split Screen permite ver 2 aplicaciones al mismo tiempo

Input/Output Port
Permite la unión a TI-89s, TI-92s, CBL, CBR, y ordenadores.

Rotación 3-D y Niveles de Contorno
Rotación 3D de superficies en tiempo real y curvas de nivel que

ayudan a la visualización 3D.

 

Unidades de Medida
Utilice unidades en ecuaciones, computación simbólica, y conversión de unidades. Escoja entre 20 constantes y mais de 100 unidades. Cree y guarde sus propias unidades custom.

Diseño de Ecuaciones Diferenciales Numéricas
Resuelve una o un sistema de ecuaciones diferenciales con os métodos de Euler o Runga Kutta. Campos de declive y dirección.

Sistemas de Ecuaciones
Resuelve sistemas de ecuaciones lineales o no lineales. Presentación de resultados en el modo normal o de matrices.

Programación
Opciones de programas incluyen menús custom, cajas de diálogo y ventanas "pop-up". Funciones definidas por el usuario aumentan funcionalidad built-in.

Catálogo de funciones built-in
El catálogo suministra listas de sintaxis para cada comando y función.

Compatibilidad
LA TI-89 Software de Matemática Aplicada es idéntica a la TI-92 Plus Software de Matemática Aplicada sin la aplicación de Geometría. Las calculadoras TI-89 ViewScreen™ trabajan con los paneles de las TI-92 ViewScreen™. Programas y datos pueden ser transferidos directamente para la TI-92 Plus usando el cable unit-a-unit link incluido.

  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página