|
| Aprecie toda la funcionalidad de la TI-83 Plus con la ventaja añadida de más memoria y velocidad! todo un nuevo y atractivo estuche metálico plateado.
Con más de 1.5 megabytes de Flash ROM disponible y 24K de RAM disponible, la TI-83 Plus Silver Edition almacena hasta 94 APPS. Ahora es aún más fácil efectuar la bajada de APPS, ya que el TI-GRAPH LINK™ for Windows® viene incluido con la TI-83 Plus Silver Edition. El aumento de capacidad y velocidad, también ayuda a los usuarios a bajar de la red el máximo de utilidades con centenas de programas existentes , escritos para la TI-83 Plus.
TI-83 Plus Silver Edition viene con algunas aplicaciones de software incluidas:
|
| | Tabla Periódica |
| | Agenda electrónica |
| | Hoja de cálculo™ (Gratis de la Online Store de TI cuando esté disponible) |
| | Catalogo de Ayuda |
| | Personalización del Start-Up |
| | CBL™/CBR™ |
| | Puzzle Pack |
| | Simulación de Probabilidad |
| | Fichas de Trabajo |
|
Key Features:
|
| | Add more Apps for virtually ever class* |
| | More upgradeable FLASH ROM memory, faster processor* |
| | More included Apps* |
| | Graph and Compare Functions |
| | Data & Plotting Analysis |
| | Geometry Software |
| | Financial & Statistical Features |
| | Programming Capabilities |
| | TI-GRAPH LINK™ cable included |
|
| *More Apps/faster processor than the TI-83 Plus
|