|
| La calculadora perfecta para la educación secundaria. Ahora actualizable gracias a la ampliación de la memoria y a la tecnología Flash ROM. Todas las funciones de la TI 83, más la posibilidad de actualizar software y descargar aplicaciones de Internet.
|
| | 192 KB de memoria (160 KB Flash ROM y 32 KB RAM). |
| | Pantalla dividida de tabla gráfi ca, alto contraste, 8 líneas de 16 caracteres, 64 x 96 píxeles. |
| | Calcula números reales y complejos con una precisión de hasta 14 dígitos, con resultados de 10 dígitos y un exponente de 2 dígitos. |
| | Representa gráficamente 10 funciones rectangulares, 6 expresiones paramétricas, 6 expresiones polares y 3 sucesiones recursivas con 7 estilos de gráfico distintos. |
| | Análisis gráfico interactivo, incluidas derivadas e integrales. |
| | Funciones avanzadas de estadística, con comprobación de hipótesis y cálculo de intervalos de confianza. |
| | Nombres de lista definidos por el usuario. Las listas almacenan hasta 999 elementos. |
| | Distribuciones de probabilidad. |
| | Funciones fi nancieras, como cálculo de valor actualizado del dinero, movimientos de efectivo (cash-fl ow) y amortizaciones. |
| | Almacena y analiza hasta 10 matrices (tamaño limitado sólo por la memoria disponible). |
| | Resolución de ecuaciones. |
| | Números complejos. |
| | Admite programación en distintos lenguajes (TI-Basic y Z80 ensamblador). |
|
Key features:
|