TI-EC7 Pro+


Resumen de los beneficios
La TI-EC7PRO+ es la nueva Euro Calculadora de 2 líneas, que sustituye la €2002+.  La TI-EC7PRO+ es una calculadora de sobremesa, con diseño actual, que combina la conversión de moneda con las funciones financieras, para utilización profesional. La pantalla de 2 líneas le permite mejor visualización de los cálculos, editar e re-llamar los datos, mientras presenta el resultado.  Le permite también visualizar los datos de 2 monedas, mientras hace conversiones, o sea, es la opción ideal para los profesionales exigentes.  La mejor opción para los profesionales exigentes, con un diseño moderno, ergonómica y sofisticada pantalla de 2 líneas.
Tecla única de conversión Euro/divisa nacional.
Función "SET" para fijar el tipo de cambio entre el Euro y una divisa nacional cualquiera.
Pantalla de 2 líneas, con línea de resultados, y línea que se puede editar.
Vea, re-llame y edite los datos, con teclas cursoras (de navegación) separadas.
2 líneas reales, Pantalla LCD de 10 dígitos (grandes).
Teclas para calcular impuestos, recargos y descuentos.
Tecla para calculo directo de márgenes (Mark-Up).
Tecla de retroceso, realiza correcciones instantáneamente.
Selección de decimales: 0, 2, o coma flotante.
Teclas de plástico, para más fácil entrada de los cálculos.
Alimentación por pilas y energia solar, para utilización en cualquier lugar.
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página