|
| La TI-EC3+ es la nueva Euro Calculadora que sustituye la €-2000+. La TI-EC3+ se presenta con un diseño moderno, atrayente y fácil funciones de conversión de moneda. Con su tamaño de bolsillo, es indicada para los cálculos diarios, y para llevar siempre con usted. La calculadora moderna, para llevar siempre con usted. |
| | Tecla única de conversión Euro/divisa nacional. |
| | Función "SET" para fijar el tipo de cambio entre el Euro y una divisa nacional cualquiera. |
| | Selección de decimales: 0, 2, o coma flotante. |
| | Amplia pantalla SuperView™ de 10 dÃgitos (11 mm). |
| | Tecla (+/-) para simplificar la introducción de números negativos. |
| | Alimentación por pilas para uso en cualquier lugar. |
| | APD™ (Automatic Power Down™ - Desconexión automática) para evitar que se gasten las pilas. |