BA II PLUS ™


Resumen de los beneficios
 

Maximice su tiempo/ valor/ dinero. Cálculos tales como anualidades, préstamos, alquileres, economías, y más. También calcula calendarios de amortizaciones.

Analiza el "cash-flow" hasta 24 tablas con 4 dígitos. Calcula NPV y IRR.
 
Selecciona 2 métodos de recuento mensual (actual/ o 30/360) para calcular BOND PRICE; YIELD TO MATURITY OR TO CALL.
 
Dispone de 4 métodos para calcular la depreciación, valor de base, una cantidad despreciable y el montante restante.
 
Las funciones de matemática incluyen cálculos trigonométricos, logaritmos naturales, potencias y análisis do BREAKEVEN.
 
Estuche incluido.
BA II Plus iPhone App ¡Nueva Aplicación!  con todas las capacidades financieras y científicas de la calculadora financiera  BAII Plus, disponible en  iPhone App Store.
iPhone and iPod touch are registered trademarks of Apple Inc.
All rights reserved.
  Envíe la página a un amigo     Imprimir esta página
BAII Plus iPhone App