| TI-Produtos | TI-MAT |
| TI Flash Software (491 KB) | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 2 e 3 (10 KB) El Apoyo Que Dan Las Calculadoras Gráficas Para Enseñar y Aprender Mejor Matemáticas Bert K.Waits. |
| TI-30X IIB (218 KB) | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 4 e 5 (20 KB) Sistemas de Ecuaciones Lineales Maria Dolores Vela IES José de Churriguera Leganés. Madrid. |
| TI-40 Collège II (215 KB) | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 6 e 7 (44 KB) Estudio de Una Función Nicolás Rosillo Fernández |
| TI-83 (142 KB) | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 8 e 9 (25 KB) Cabri José Fco. Martín Olarte. |
| TI-83 Plus (137 KB) | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 10 e 11 (37 KB) Cabri Fractales José Eugenio Martín de Almagro López. |
| TI-89 (160 KB) | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 12 e 13 (37 KB) TI-85 Calendario Perpetuo Nelson Sousa. |
| TI-92 Plus Module (97 KB) | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 23 (27 KB) Papel De La Tecnología En La Educación Matemática Miguel de Guzmán. |
| CBL (250 KB) | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 45 (16 KB) Estudio de Una Función José Ramón Vizmanos. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 67 (12 KB) TI-82 Estadística con una variable Jose Ramón Vizmanos. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 1 - Página 89 (44 KB) TI-92 Teorema de Varignon M° Dolores Rodríguez Soalleiro Ángel Sánchez Catalán. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 2 - Página 2 e 3 (20 KB) El modelo input-output de leontief. La ti-92 como instrumento de apoyo en su presentación. Francisco J. Santonja Gómez. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 2 - Página 7 e 8 (26 KB) Cónicas Como Envolventes y Otros Lugares Geométricos Agustín Carrillo de Albornoz Torres. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 2 - Página 9 e 11 (29 KB) Algunas Prestaciones de Interés Didáctico de la "Math Explorer" Juan Emilio García Jiménez. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 2 - Página 12 e 13 (21 KB) Análisis de un Movimiento por Tramos Manuela Vasallo Canas. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 3 - (29 KB) Extendiendo la Factorización de Polinomios Antonio R. Quesada. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 3 (28 KB) El triángulo: matemáticas y tecnología José Antonio Mora Sánchez. Profesor de Secundaria |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - Página 1 (14 KB) Calculadoras y Enseñanza de las Matemáticas |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - Página 14 (8 KB) Bibliografía Texas Instruments |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - (38 KB) Adecuación del Cabri II a los Distintos Niveles Educativos María Dolores Rodríguez Soalleiro |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - (40 KB) ¿Debemos cambiar las pruebas de acceso a la Universidad con el uso de calculadoras gráficas? José R. Vizmanos |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - (7 KB) Congresos |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - (4 KB) Anuncio de la TI-83 |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - (42 KB) Desarrollo decimal de una fracción Francisco Puerta García |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - (6 KB) Centro de Recursos para la Enseñanza de Texas Instruments España |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 4 - (25 KB) Una Aproximación al Concepto de Límite Fernando Juan. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 5 - (4 KB) Jaem |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 5 - (5 KB) Calculadoras TI con tecnología Flash |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 5 - (27 KB) Juan Antonio Pulido del Tío I.E.S. Monterroso. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 5 - (53 KB) Probabilidad: Simulación y Calculadora El Problema del Cumpleaños Enrique Gómez, Manuel Cortegoso. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 5 - (23 KB) Usando la calculadora gráfica en el examen de Selectividad: Resolución de un sistema de ecuaciones lineales con un parámetro utilizando una calculadora gráfica con cálculo simbólico. Lola Rodríguez Soalleiro. |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT 7 - (223 KB) |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT Primavera 2002 - (443 KB) |
| | TI-MAT en PDF TI-MAT Verano 2002 - (349 KB) |