| • Mit MathPrint™ können Lehrer und Schüler mathematische Sonderzeichen, Formeln und Doppelbrüche exakt wie im Lehrbuch eingeben.
• Die Anzeige erfolgt wahlweise im MathPrint™-Modus (Standard) oder im klassischen Modus (Sonderzeichen und Brüche in einer einzigen Zeile).
• Mit bedienerfreundlichen 2-D-Vorlagen lassen sich Bruchausgaben als unechte Brüche oder gemischte Zahlen anzeigen.
• "Stat Wizards" Assistenten im Bereich Statistik
• Im MathPrint™- oder im klassischen Modus kann der Anwender auf dem Hauptbildschirm durch den Verlauf der bisherigen Berechnungen blättern. Durch Markieren und Drücken der Eingabetaste lassen sich alte Ein-/Ausgaben schnell wieder aufrufen und übernehmen.**
* Bitte aktualisieren Sie Ihre Katalog-Hilfe auf die Version 1.1, um die Kompatibilität mit derm TI-84 Plus Betriebssystem ab Version 2.53MP sicherzustellen.
**Listen- und Matrizenausgaben können nicht aus dem Verlauf eingefügt werden.
|