TI-Nspire™ Navigator™ System


Funktionsübersicht
NEU! TI-Nspire™ CX Navigator™ System
Mit diesem leistungsfähigen System wird der Lehrer-PC im Klassenzimmer drahtlos an die neuen TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds angebunden. So entsteht eine Lernumgebung mit vielen innovativen Unterrichtsmöglichkeiten – daher auch unser Motto „Nspired Learning“.

Der Grundgedanke hinter diesen drahtlosen Unterrichtswerkzeugen sind wissenschaftliche Studien zur Interaktion zwischen Lehrern und Schülern, die belegen, dass eine solche vernetzte Umgebung die Leistungen, das Engagement und die Teilnahme der Schüler in der Mathematik und den Naturwissenschaften steigern kann. Das neue System fördert die Teamarbeit und das eigenständige Lernen und ermöglicht gleichzeitig eine wirksame Lernstandskontrolle.

Visualisieren
Mit dem TI-Nspire™ CX Navigator System erhalten Sie einen optimalen Überblick über die gesamte Klasse. Sie sehen sofort, ob Ihr Unterricht funktioniert, da das Verständnis der Lerninhalte jederzeit abgefragt werden kann. So können Sie den Unterricht bei Bedarf gezielt anpassen. Sie erhalten direkt während der Stunde ein Feedback von den Schülern, können dadurch den Lernerfolg einschätzen und wissen, ob Sie im Stoff fortschreiten können oder ob Wiederholungen nötig sind.
Erkunden
Mit dem TI-Nspire™ CX Navigator System nutzen Sie wertvolle Unterrichtszeit optimal aus. Informationen wie Eigenschaften oder Theoreme können Sie direkt auf die Handhelds der Schüler übertragen und so alle Schüler aktiv in die dynamische Untersuchung eines neuen Konzepts einbeziehen. Bei Verständnisschwierigkeiten können Sie auf Problembereiche gezielt eingehen, bestimmte Punkte vertiefen und so den Lernerfolg steigern.
Komfortabel
Weniger Zeitaufwand für Verwaltungsarbeit bedeutet mehr Zeit für den eigentlichen Unterricht. Das neue System unterstützt Sie dabei optimal, denn Sie können Dokumente ganz einfach drahtlos versenden und die Ergebnisse der Schüler auf gleichem Wege einsammeln, benoten, speichern und archivieren.

Die drahtlosen Netzwerkadapter
werden einfach auf die Handhelds aufgeschoben. Dadurch ist das gesamte System sehr kompakt und portabel. Trotz der geringen Größe bieten die Adapter eine große Funkreichweite. Alle Schüler im gesamten Klassenzimmer werden angebunden und können beispielsweise dem Rest der Klasse ihr Handheld-Display präsentieren, ohne nach vorne an die Tafel kommen zu müssen.

Die TI-Nspire™ CX Docking-Station ermöglicht eine einfache, effiziente Verwaltung der Handhelds. Neue Betriebssystem-Versionen sind damit im Handumdrehen installiert. Auch Dokumente wie Arbeitsblätter und/oder Hausaufgaben können Sie damit leicht an die gesamte Klasse verteilen. Sie ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht den Anschluss eines kompletten Klassensatzes von TI-Nspire™ CX oder TI-Nspire™ CX CAS Handhelds. Gleichzeitig eignet sich das Docking-System auch zum Aufbewahren und Aufladen der Handhelds.

Die TI-Nspire™ Navigator Lehrer-Software erleichtert Ihnen die Unterrichtsvorbereitung und ermöglicht Ihnen eine optimale Nutzung des TI-Nspire™ Systems. In praktischen „Arbeitsbereichen“ können Sie Ihre Inhalte verwalten, Unterrichtsstunden zusammenstellen und den Lernfortschritt Ihrer Schüler dokumentieren. Außerdem stehen Ihnen fertige Unterrichtsmaterialien für Mathematik und Naturwissenschaften zur Verfügung. Diese finden Sie auf der TI-Materialdatenbank.

Die TI-Nspire™ Navigator Lehrer-Software ist kompatibel mit PC und Mac®.

 

Analog funktioniert das TI-Nspire Navigator System beim Einsatz der TI-Nspire/ TI-Nspire CAS mit Touchpad Handhelds.




Mac ist eine eingetragene Marke von Apple, Inc.

  Seite empfehlen     Seite drucken
DEMO
   
KAUF