| Ab wann gilt Matheklasse!?
|
| Matheklasse! tritt am 01.07.2008 in Kraft. Die bisherigen TI Freigeräteprogramme „20 plus 1“ und „30 plus 1“ werden am 30.06.2008 eingestellt. Für alle bis 30.06.2008 von der Schule getätigten Bestellungen gelten die bisherigen TI Freigeräteprogramme. Für Bestellungen ab dem 01.07.2008 gelten die Regelungen von Matheklasse!.
|
| Für wen gilt Matheklasse!?
|
Matheklasse! gilt für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler.
Die Eltern/Erziehungsberechtigten bestätigen mit dem Freirechner-Antrag an die Schule, dass sie einen Graphikrechner bzw. ein Computer-Algebra-System aus eigenen Mitteln nicht finanzieren können (durch Nachweis ALG II-Bescheinung*, sonstiger dringender Härtefall).
Die Schule bestätigt in ihrem Antrag an die Koordinationsstelle Matheklasse! mit Unterschrift der Schulleitung und Schulstempel, dass ausschließlich für die Schülerinnen und Schüler ein Freirechner beantragt wird, bei denen die Eltern/Erziehungsberechtigten einen Graphikrechner bzw. ein Computer-Algebra-System aus eigenen Mitteln nicht finanzieren können (durch Nachweis ALG II-Bescheinung*, sonstiger dringender Härtefall). Sie bestätigt in ihrem Antrag weiter, dass die Möglichkeiten einer Förderung durch die Schule, einen Förderverein oder sonstige Sponsoren bereits vollständig ausgeschöpft wurden.
*dazu zählen auch: Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII) sowie Empfänger von Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (nach SGB XII).
|
| Wo gilt Matheklasse!?
|
| Das Förderprogramm Matheklasse! gilt in allen deutschen Bundesländern. Existieren aufgrund bestehender Bestimmungen zur Lehrmittelfreiheit besondere Beschaffungsvorgaben für Schulen - wie z.B. in Baden-Württemberg -, so empfehlen wir, sich im Zweifelsfall vorab bei dem entsprechenden Schulträger zu erkundigen.
|
| Für welche Rechner gilt Matheklasse!?
|
| Gutscheine können für die folgenden TI-Graphikrechner und Computer-Algebra-Systeme angefordert werden: TI-82 STATS, TI-83 Plus,TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-89 Titanium, Voyage™200, TI-Nspire™ Handheld, TI-Nspire™ Kombipaket, TI-Nspire™ CAS Handheld, TI-Nspire™ CAS Kombipaket. Für Zubehör, Gravuren oder anderes sind keine Gutscheine erhältlich.
Die Berechtigung zur Beantragung von Freirechnern für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Förderprogramms Matheklasse! ist an die Bestellung eines Klassensatzes desselben Modells gebunden.
|
| Wie lange gilt ein Gutschein?
|
| Gutscheine sind 90 Tage nach Ausstellung durch die Koordinationsstelle Matheklasse! gültig. Gutscheine, die später als 90 Tage nach Ausstellung beim Fachhändler eingereicht werden, werden nicht anerkannt.
|