TI-Presenter™


Egenskaber
IMPONER eleverne med TI-Presenter™ video interface! Brug din ViewScreen™ regner* eller elevmaskine til at slutte TI-Presenter i video indgangen på en almindelig TV-skærm, videomaskine eller projektor og skab et engagerende undervisningsmiljø.

Elevversioner af TI-84 Plus family kan anvendes med TI-Presenter og TI ViewScreen panelet med den korrekte Presentation Link™ adapter.

Dette medfølger i TI-Presenter pakken
TI-Presenter
Opkoblingskabler til TI-82 ViewScreen panel og TI-92 ViewScreen panel
Brugervejledning
Transportæske

Sammenlign TI Presentation værktøjer

Hvis du ikke er sikker på, hvilket præsentationsværktøj, der bedst opfylder dine behov, kan du sammenligne TI's præsentationsværktøjer.

Vil du lære at bruge TI-Presenter?

GRATIS TI-Presenter opgradering af operativsystemet til version 1.32; 29. marts 2000

Installation af version 1.32 anbefales stærkt, hvis du anvender TI-Presenter og TI-89 ViewScreen regneren.

Vælg TI-Presenter kablet til dit behov

Med nedenstående tabel kan du vælge det, du skal bruge.

 

Kabel type 1:
TI-84 Plus Silver Edition
TI-83 Plus Silver Edition
TI-73 Explorer™
TI-82
TI-86
TI-84 Plus
TI-83 Plus
TI-83
TI-85
 
Kabel type 2:
TI-89 Titanium
TI-89
TI-92 Plus
Voyage™ 200
TI-92
  Send denne side til en ven     Print siden