TI-30XB MultiView™


Egenskaber
Alle de kendte funktioner i de nuværende TI videnskabelige regnere plus en mængde stærke forbedringer. Designet med enestående funktioner, hvormed du kan indtaste mere end en enkelt beregning, sammenligne resultater og undersøge mønstre, alt på samme skærmbillede.


Ideel til:

Geometri
Generel matematik
Statistik
Præ-Algebra
Algebra 1 & 2
Trigonometri
Almene naturfag
Biologi
Display
Matematisk notation
Indtast og vis beregninger i almindelig matematisk notation gennem MATHPRINT-tilstand, herunder symbolsk Pi, brøker på brøkstreg, eksponenter og eksakte kvadratrødder.

Op til 4 linjer i displayet
Mulighed for at indtaste mere end en enkelt beregning, sammenligne resultater og undersøge mønstre, alt på samme skærm.

Skiftetast
Se hurtigt brøker og decimaler på andre former. "Skift" visning af resultatet, så det ses i forskellige gengivelser, herunder skiftende resultater mellem den eksakte brøkform, pi, led og kvadratrods- udtryk, hvor det er muligt, til decimal tilnærmnings- format.

Rulle
Rul gennem tidligere indtastninger og undersøg kritiske mønstre samt vise og indsætte tidligere indtastninger eller resultater i en ny beregning.
Yderligere funktioner
Tidligere indtastning
Du kan gennemse tidligere indtastninger og se efter mønstre.

Menus
Letlæselige rullemenuer, der er nemme at finde rundt i, svarende til dem på a den håndholdte grafregner. Alle tilstandsindstillinger er placeret på et enkelt centralt sted, tilstandsskærmen.

Brøkfunktioner
Vis og udfør brøkregning og undersøgelser i det kendte tekstbogs format.

Resultatvisning i videnskabelig notation
Vis videnskabelig notation med de rigtige højtstillede eksponenter og se resultatet i videnskabelig notation.

Tabelfunktion
Eleverne kan nemt undersøge en tabel med (x,y)-værdier for en given funktion, automatisk eller ved at indtaste specifikke x-værdier.

  Send denne side til en ven     Print siden