TI-Nspire™ CX CAS Grafregner og elevsoftware


Egenskaber
link
 

TI-Nspire™ CX CAS med 
  • Farver! (Nyt farvedisplay med bagbelysning)
  • Forbedret Touchpad
  • Genopladeligt batteri
  • Smart design
Luksus-grafregner og computer-program med CAS.

Det pædagogiske sæt!
Til matematikundervisningen på de gymnasiale uddannelsers A- og B- niveau i matematik.

Hvorfor nøjes med software, når du for nogle hundrede kroner over prisen for tre års software kan få både grafregner og software der holder, også efter du er gået ud af skolen.
Sættet med TI-Nspire CX CAS grafregner og software indeholder alt, hvad der er brug for i en moderne IT-baseret undervisning i matematik og naturvidenskabelige fag.
Elever, som bruger dette sæt har lettere ved at lære matematiske begreber. Og de behøver kun at lære ét program.

  • Påbegynd dokument på grafregneren – overfør det og lav færdig rapport på computer. A4-layout og større mængder tekst tilføjes på computeren
  • Brug dine egne billeder – Forsyn dem med grafer, plottede punkter, regressioner og andre matematiske egenskaber for at skabe forbindelser imellem matematik og virkelighed.
  • Dataopsamling i naturvidenskab. Med den nye dataopsamlingsenhed til TI-Nspire CAS, kan du samle data direkte i dit dokument grafregneren eller softwaren og bearbejde dem med de samme værktøjer, som du bruger i matematik-timen
  • Differentialligningsgrafer og 3-D-grafer. Nu kan du også bruge TI-Nspire CAS til at undersøge linjeelementer for differentialligninger og tredimensionelle grafer af formen z = f(x,y).
Computer-program
Sammen med grafregneren får du det pædagogiske matematiksoftware TI-Nspire CAS elevsoftware. Dokumenter fra lommeregneren overføres let til computeren, hvor du kan lave din rapport færdig til læreren. Hvis du skal lave større konstruktioner, kan du også vælge at arbejde på den større computerskærm. Menuer osv. er de samme på grafregneren som i softwaren.
  • Fremstil rapporter i A4-format.
  • Layout indeholder beregninger, grafer, tegninger osv., som bruges i matematik og naturvidenskab – inklusiv billeder af forsøgsopstillinger eller opgaveformuleringer.
  • Layout med alle værktøjer direkte i programmet
  • Alle dele af programmet er stadig dynamisk forbundet, så du kan lave dynamiske undersøgelser i dit dokument.
  • Slip for at "klistre" elementer fra forskellige programmer sammen i separat tekstbehandling. Derfor er det meget lettere at rette i rapporten eller matematikopgaven med TI-Nspire CAS software.
Luksus-grafregner
  • Samme funktioner og brugerinterface som TI-Nspire CAS med Touchpad.
  • Luksus-udgaven med farveskærm, smart design og forbedret touchpad.
  • Genoplades via USB. • Anvendes til at lære matematik til opgaveregning og som matematisk tekstbehandler.
  • Indeholder avanceret CAS-værktøj, regnemaskine, dynamisk geometri og grafer, regneark, statistikværktøj, dataopsamling etc.
  • Samme avancerede matematiske værktøjer på grafregner og i software.
  • Samme brugerinterface på grafregner som i computer-programmet
  • Lav din matematik hvor du vil. Grafregneren er let at have med.
  • Beregninger, grafer, tegninger og stikord kan laves og gemmes i et dokument på grafregneren. Overfør let dokumenter til og fra computeren
  • Findes i særlig version til lærere med TI-Nspire CAS Lærersoftware.
  • Alle værktøjerne er dynamisk integreret. Det giver muligheder for eksperimenterende matematik ud over, hvad der ville være muligt med separate softwarepakker.
  • Foretag beregninger med stil – Den slanke, elegante håndholdte TI-Nspire CX CAS er den tyndeste og letteste TI-grafregner til dato – desuden er den intuitiv at bruge.
  • Hukommelse – 110 MB lager er nok til en masse billeder og dokumenter, som selvfølgelig er nemme at håndtere.
  • Sjov at bruge – En håndholdt med softwaremenuer, der er nemme at bruge. Brug touchpaden til navigere rundt på den håndholdte. Du kan let lave animationer med skydere, så du kan se mere om matematikken.
  • Åbn "kladder", hvis du vil foretage hurtige beregninger eller tegne grafer.
  • Batteriet er nemt at holde opladet– Det indbyggede, opladelige TI-Nspire-batteri kan oplades på flere måder: via det medfølgende USB-kabel sluttet til en computer, en TI-Nspire-dockingstation i klasseværelset eller en stikkontakt (oplader er ikke inkluderet)
  • Den håndholdte TI-Nspire™ CX CAS må benyttes under eksaminer, men ikke IB®-eksaminer. Til IB anbefales TI-Nspire™ CX. (uden CAS)
  • TI-Nspire CX CAS grafregner understøtter ikke ViewScreen. Brug i stedet den medfølgende software til præsentation.
    (Hvis dette ikke er muligt, brug modellen med gråtoneskærm "TI-Nspire CAS med Touchpad".)

Læs mere på engelsk


IB® er et varemærke, der tilhører International Baccalaureate Organization, som ikke har været involveret i fremstillingen af og ikke støtter disse produkter. Politikkerne kan ændres. Besøg www.ibo.org.

Mac er et registreret varemærke, der tilhører Apple, Inc.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Send denne side til en ven     Print siden
KOMMER SNART