CBR™


Egenskaber
Funktioner hos CBR
Den nemme og måde at vise matematikken og fysikken i den rigtige verden til en rimelig pris. Designet til undervisere der ønsker at begynde at samle og analysere data i virkeligheden. Det kan blandt andet være bevægelse, afstand hastighed og acceleration.
Indbygget program
Send data til din lommeregner med et enkelt tryk. Begyndt at analysere med det samme med de fra starten opsatte startværdier - Det er så nemt som det kan blive!
Bevægeligt sensorhoved
Peg sensoren mod det sted hvor målingen ønskes foretaget. Mål afstand, hastighed og acceleration - op til 200 målinger per sekund.
CBL-port
Tilslut CBR til CBL/CBL 2 for at anvende den med andre sensorer.
Manuel startknap
Begyndt at indsamle data når du vil, selv om lommeregneren er frakoblet.
Statusindikatorer
Enkel "Klar/ Ikke klar" - status. Kig efter det grønne/røde lys eller lyt efter den høje/lave tone.
I/O - port
Tilslut CBR direkte til TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-86, TI-89, TI-92, TI-92 Plus og Voyage™ 200. Ekstra langt kabel medfølger.
Monteringssokkel
Du kan anvende en universal klemme (medfølger), plus universale monteringsenheder.
Universal monteringsklemme
Monter CBR på et bord, dørkarm eller på et rundt laboratoriebord.
CBR - systemet indeholder:
CBR
Monteringsklemme
Ekstra langt kabel til tilslutning af lommeregnere.
4 AA-batterier.
Håndbogen: Getting Started with the CBR.
  Send denne side til en ven     Print siden