Cabri Geometry™


Egenskaber
Egenskaber Cabri Geometry II Plus til Windows ®
Bring geometri til nye højder med dette omfattende program, der er let at lære og bruge. Med intuitive funktioner kan du opbygge modeller efter samme principper som manuelle konstruktion. Det er så simpelt som at tegne med blyant, bruge vinkelmåler og kompas – det er blot hurtigere og sjovere.

Arbejde i euklidisk, ikke euklidisk og analytisk geometri - det hele er der. Banebrydende teknologi giver de eleverne der giver dem mulighed for at se mønstre, gøre formodninger og drage deres egne konklusioner.

Tjek disse andre fremragende funktioner:

Inkluderer kartesiske og polære koordinater
Konstruerer keglesnit, herunder ellipser og hyperbler
Udforsker avancerede koncepter inden for projektive og hyperbolsk geometri
Tilpasser menuer, så kun relevante værktøjer vises
Få TI fordele og ekstra ting, du kan regne med:
Korrelere planer, materialer og EXPLORATIONS™ bøger
Lærermaterialer med reproducerbare aktivitet ark
Faglige udviklingsmuligheder
Licenstyper: enkelt-bruger, 10-bruger, student version og netværkskonfigurationer
Udforsk Cabri Geometry familie af produkter:

Cabri® Jr. App for TI-83 Plus Silver Edition and TI-83 Plus 
Cabri Geometry App for Voyage 200™, TI-92 Plus and TI-89 

 

Cabri Geometry II er også tilgængelig for Mac, MS-DOS ®. Den Cabri ® familien af geometri software blev skabt og udgivet af det franske selskab Cabrilog.

 

  Send denne side til en ven     Print siden