Nyeste materialer til TI-Nspire

Statistik med TI NspireTM CAS ver. 3.1
Gennemarbejdet materiale fra Bjørn Felsager med aktuelle eksempler, som kan bruges i tværfaglige forløb. Der er taget særligt hensyn til det nye statistikpensyn, hvorfor der i hæftets anden del er forskellige Chi-i-anden-test. Felsager viser hvordan statistiske test simuleres grafisk, så man´vurdere test-størrelserne grafisk. For mange er det en øjenåbner i statistik.    
 Statistik med TI-Nspire CAS 3.1 (99 sider ca. 16.5 MB)
Eksempelsamling til TI-NspireTM CAS 2.1
Her er lagt vægt på enkelthed og direkte anvendelse i undervisningen - helt i tråd med Texas Instruments andre  eksempelsamlinger. Eksempelsamlingen kan læses af elever, og egner sig især godt til introduktion og til 1.g-niveau. Selv om TI-NspireTM CAS lægger op til eksperimentiel tilgang, er her valgt den traditionelle form, så lærere, der har brugt TI-89 Titanium eller TI InterActive, umiddelbart kan bruge materialet. Sidenumrerne stemmer overens, så du kan henvise til sidenumre i materialet uden at skelne imellem elever, der bruger software eller grafregner.  Filerne kan frit kopieres, printes og bruges i undervisningen.
 Eksempelsamling til TI-Nspire CAS version 2.1 grafregner
  Eksempelsamling til TI-Nspire CAS version 2.1 software
Introduktion til din nye TouchPad-lommeregner TI-Nspire CAS version 2.0”, Skrevet af Bjørn Felsager.
Hæftet er delt i en generel introduktion til den nye opbygning af lommeregneren, efterfulgt af tre længere cases, hvor man kommer rundt i hjørnerne af lommeregneren. Cases er der nogle som holder af, for man lærer rigtigt meget om maskinen ved at gennemarbejde dem, men der er også mange, som synes, at det er en indviklet måde at lave matematik på…Citat:  ”… at jeg endelig fandt ud af hvordan man slipper sine gamle indgroede vaner og begynder at kæle for TouchPad'en, for så kan man faktisk udrette rigtigt mange ting på den nye lommeregner som jeg tidligere havde droppet som alt alt alt for besværlige på den gamle lommeregner”.
 Hent ”Introduktion til din nye TouchPad-lommeregner TI-Nspire CAS version 2.0” (32 sider ca. 3.8 MB)
Problemløsning i flere niveauer med TI-NspireTM CAS 2.0 
Bjørn Felsager har udarbejdet et opgavemateriale med løsningforklaring på en række forskelligte opgavetyper. Materialet er skrevet ud fra "Funktionslära og Matematikverkstad" af Lars-Eric Björk og Hans Brolin. Bjørn Felsager har også lavet materialet til TI-89 og Voyage 200 
 Problemløsning med TI-Nspire CAS
TI-NspireTM CAS software - teknikhjælp for begyndere
Hæfte med detaljeret gennemgang af løsning af opgaver, du kan følge – næsten klik for klik. (Skrevet til softwaren TI-NspireTM CAS 2.0) . Et godt materiale til at komme rundt i mange kroge af programmet; især hvis man ikke har det store kendskab til programmet forinden.
 Hent ”Teknikhjælp for begyndere”
Eksamensopgaver og øvelser i TI-Nspire CAS 2.0
Hvordan kan man på en overskuelig og hensigtsmæssig måde kan opstille besvarelse på eksamensopgaver i TI-Nspire CAS? Brian Olesen viser dette med eksamensopgaver i mange forskellige emner og niveauer. Han har endvidere udarbejdet et materiale med øvelser til løsning af eksamensopgaver til inspiration både til elever og lærere. 
 Eksamensopgaver i TI-Nspire 2.0 (14 sider ca. 1 MB)
 Øvelser til eksamensopgaver
Færdiglavede TI-NspireTM CAS med tilhørende filmsekvens
Dette link henviser til en række færdiglavede TI-NspireTM CAS, hvor man kan andre parametre interaktivt. Der er vedhæftet en film til hver TI-NspireTM CAS fil, der viser hvorledes man "udforsker" vha. filen. Filerne er lavet af Øystein Nordvik; assistent professor i matematik ved Stord/Haugesund University College i Norge.
 Øystein Nordvik
Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistik
Eksempel på hvordan TI-NspireTM CAS 2.0 kan bruges til læring i statistik.Vi har valgt at vise statistikken, fordi der er mange, som skal til at sætte sig ind i emnet nu. Hvis du ”bare” vil se opgaveløsning fx chi-i-anden-test; se i ”Eksempler” ovenfor. Hvis du vil hjælpe elever med at forstå – klik her:
 Eksempler (20 sider ca. 1 MB)
 Flere materialer til statistik (materialesiden)
Norsk ”Kom I Gang med TI-Nspire CAS”
 Hent det norske hæfte her (64 sider ca. 3.3 MB)
 
  Send denne side til en ven     Print siden