Ofte stillede spørgsmål & svar

  1. Hvad gør jeg for at låne lommeregnere? 
  2. Hvor kan jeg købe TI's produkter? 
  3. Hvad indebærer det hvis en lommeregner har Flash ROM? 
  4. Hvordan kan jeg hente Flash applikationer til min graflommeregner? 
  5. Hvad gør jeg hvis min lommeregner går i stykker? 
  6. Findes der noget materiale som støtter anvendelsen af TI's teknologi i klasseværelset? 
  7. Hvilke af TI's tekniske hjælpemidler anvendes på gymnasiet? 
  8. Hvad skiller TI-83/84 Plus fra TI-83/84? 
  9. Hvad skiller TI-83/84 Plus Silver Edition fra TI-83/84 Plus? 
  10. Flere spørgsmål og svar - på engelsk?
1. Hvad gør jeg for at låne lommeregnere?
Kontakt vores kundesupport center. For at få yderligere information om vores udlånsprogram, klik her.

Tlf.: 38 18 19 56 
(Eller internationalt gratisnummer: 008 004 84 22 737
= 008 004 TI CARES)
Fax: 00 420 22 622 17 99
E-post: ti-loan@ti.com

2. Hvor kan jeg købe TI's produkter?
Se forhandler information ved at klikke her 

3. Hvad indebærer det hvis en lommeregner har Flash ROM?
Det har tidligere været umuligt at gemme data i den hukommelse som hedder ROM (data som er forud brændt, eksempelvis data for hvordan lommeregneren skal fungere funktionsmæssigt). Med Flash ROM kan du lagre data hvilket bl.a. indebær at du kan gemme program/applikationer/funktioner som bliver betydeligere hurtigere end hvis du skulle gemme dem som normale programmer. De data som er gemt i Flash ROM slettes ikke, selv om batterierne skulle løbe tør for strøm.

Flash-teknologien gør det muligt for dig at opgradere din lommeregner, på samme måde som du kan opgradere din computer med nye programmer.

Du kan udvide lommeregnerens funktionalitet. Hvis du eksempelvis hellere vil anvende lommeregneren med dansk kan du helt enkelt hente sprogmodulet fra TI's hjemmeside.

Sprogapplikationer, statistik program, geometri og det periodiske system er bare nogle eksempler på alt det som allerede findes tilgængeligt. Med en stadig udvikling af nye applikationer til lommeregnere, tilbyder TI's lommeregnere endnu større fremtidssikring.

De grafegnere som i dag har Flash ROM er; TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-89, TI-92 Plus og Voyage™ 200.

--------------------------------------------------------------------------------

4. Hvordan kan jeg hente Flash applikationer til min graflommeregner?

Du skal have et TI-GRAPH LINK™-kabel og program. Dette kabel medfølger til TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-89 og TI-92 Plus. Du kan også hente programmet TI-GRAPH LINK™ gratis ved at klikke her. Med TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver edition, TI-89 Titanium og Voyage-200 medfølger et USB link.

Først henter du programmet fra vores webside til din computer.

Gå til Web-butikkens hjemmeside på http://epsstore.ti.com og vælg dit land
I menuen til venstre på skærmen klikker du på linket 'Flash Software'
Vælg din lommeregner fra listen, f.eks. TI-83/84 Plus
Når du gør det får du en liste over alle tilgængelige programmer. Visse er gratis og andre må du betale for.
Vælg de programmer du vil have og gemme dem på din computer. Du vil få instruktioner på engelsk undervejs. De programmer der koster penge betaler du med kreditkort, f.eks. Visa.
Installer programmet på din lommeregner.
Tilslut din lommeregner til computeren med TI-GRAPH LINK™- kabelet.
Start programmet TI-GRAPH LINK eller det nye kommunikationsprogram TI™ Connect på din computer.
Åben menuen LINK og vælg 'Send Flash Software'. Vælg menu objektet 'Applications and Certificates' eller 'Operating System' efter hvad du har hentet ned.
Klik på det program som du vil installere og klik derefter på knappen ADD og derefter på knappen OK. Computeren og lommeregneren tager sig automatisk af resten!
--------------------------------------------------------------------------------

5. Hvad gør jeg hvis min lommeregner går i stykker?
Kontakt den butik hvor du købte lommeregneren og lad dem ordne det for dig (forudsat at garantien stadig gælder). Du skal medbringe originalkvitteringen til butikken.

Alternativt kan du henvende dig til vores Kundeservice:
Telefon : 38 18 19 56 (lokal takst).
(Eller internationalt gratisnummer: 008 004 84 22 737 = 008 004 TI CARES)
Fax : +420 22 622 17 99
E-post ti-cares@ti.com
--------------------------------------------------------------------------------

6. Findes der noget materiale som støtter anvendelsen af TI's teknologi i klasseværelset?
Ja, deltagere på T3:s kurser må beholde materiale som kan anvendes i undervisningen. Det findes også et antal hæfter fra Texas Instruments som giver tips og aktiviteter til brug i klasseværelset.

Manualer findes under 'Downloads' Øverst på siden. For at se dansk undervisningsmateriale, klik her.

--------------------------------------------------------------------------------

7. Hvilke af TI's tekniske hjælpemidler anvendes på gymnasiet?
For at se en liste over hvilke lommeregnere der anbefales til de forskellige uddannelses trin, klik her.

--------------------------------------------------------------------------------

8. Hvad skiller TI-83/84 Plus fra TI-83/84?

TI-83/84 Plus har Flash hukommelse, hvilket betyder at du kan opgradere operativsystemet og tilføje nye applikationer. Dette gør at du kan tilpasse lommeregnere mere efter dine egne behov.
Totalt 190kB RAM, inklusive 160 kB RAM til lagring af programmer og data.
TI-83 Plus leveres med en CBL™/CBR™ applikation som giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at undersøge virkelige data fra dine omgivelser. Det findes endda yderligere 4 applikationer som er forud installeret på TI-83/84 Plus.
RAM’en på 160kB kan anvendes til at lagre og køre op til 10 programmer. Programmerne udvikles af Texas Instruments og andre ledende leverandører af FLASH programmer.
TI-83/84 Plus har komplekse tal, bedre statistik, mulighed for at dele skærmen op og mulighed for at markere grafiske linjer osv.
Det findes to forskellige pakker med TI-83/84 Plus, en som inkluderer PC - kommunikationskablet TI-GRAPH LINK™ og en pakke som ikke gør. Der er en del prisforskel på disse.
--------------------------------------------------------------------------------

9. Hvad skiller TI-83/84 Plus Silver Edition fra TI-83/84 Plus

TI-84 Plus Silver Edition har næsten 10 gange mere tilgængelig Flash ROM (over 1.5Mb) sammenlignet med TI-83 Plus.
Den arbejder 2.5x hurtigere end TI-83 Plus.
Den har et smart gennemsigtigt/sølv cover. TI-83 Plus Silver Edition har flere forud installerede applikationer.
--------------------------------------------------------------------------------

10. Flere spørgsmål og svar - på engelsk

Se TI 's Q&A på engelsk
 Engelsk Q&A
 
  Send denne side til en ven     Print siden