Direkte anvendelige materialer fra Bjørn Felsager om beskrivende statistik og test i TI-Nspire CasTM ver. 3.1. Det er skrevet med hensyntagen og henblik på de nyeste lærerplaner, så der er fokus på chi2-test. Eksemplerne i hæftet er nutidige og vedkommende. I materialet demonstreres TI_Nspire CASTM store styrke, ved at man kan simulere ellers abstrakte begreber som signifikansniveauer, bootstrap og chi-i-anden-test. Dette illustreres på en nem og overskuelig måde. Materialet kan direkte anvendes i undervisningen. Første del af materialet indfører grundigt i den simple deskriptive statistik. Anden del gennemgår test-simuleringer.
Materiale til det nye statistikpensum og chi-i-anden-test
Fagkonsulent Bjørn Grøn har udsendt et kursusmateriale Kursusmateriale til Det Nye Statistikpensum, der sammen med lektor Susanne Christensens materiale At træffe sine valg i en usikker verden definerer det obligatoriske pensum i χ2-test for niveauerne MatB og MatA.
Da statistiske test og begreber er kan være svære at begribe, kan det pædagogisk være en stor fordel at simulere statistiske test, hvor resultatet visualiseres efterhånden som simuleringen skrider frem. TI-Nspire CAS er rigtig god til at visualisere statistik. Hertil har Børn Felsager lavet noterne Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS der nøje følger kursusmaterialet fra Bjørn Grøn og Susanne Christensens note og forklarer hvordan man laver statistiksimuleringer i TI-Nspire CAS. Alle materialerne kan direkte bruges i undervisningen.
Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistik af Bjørn Felsager er en grundig gennemgang af hvordan man kan arbejde med statistiske test i klassen på en pædagogisk og illustratív måde. Materialets eksempel handler om unge og alkoholforbrug. Materialet er direkte anvendeligt til brug i undervisningen.