|
Trin for trin instruktioner i download af “Calculator Software Applications” (Apps) og operativsystem (OS) til TI Grafiske lommeregnere.
1. For at downloade applikationer bør lommeregneren have den nyeste version af operativsystemet installeret.
|
| For at kontrollere hvilket OS, der er på din lommeregner, følg disse instruktioner:
På TI-73 Explorer™, TI-83 Plus familien eller TI-84 Plus familien:
1. Tænd lommeregneren.
2. Tryk 2nd MEM.
3. Tryk 1 eller ENTER.
4. Kontroller OS version-nummeret.
På en TI-89, TI-89 Titanium, TI-92 Plus eller Voyage™ 200:
1. Tænd lommeregneren.
2. Fra lommeregnerens ‘home’ skærm, tryk F1. Vælg 'About'.
4. Kontrollér OS version-nummeret.
|
Klik her for at finde versionsnummeret på nyeste version af applikationer og OS.
|
|
2. Næste trin: Vælg om du vil overføre Apps via Pc eller overføre den fra en anden Lommeregner af samme type.
|
| Hvis du vælger at fortsætte med Pc, får du brug for TI Connect™ installeret på Pc’en
Det gratis program TI Connect™ gør det muligt af overføre data – herunder APPS og operativsystem imellem Pc og TI grafisk lommeregner. Med TI Connect™ kan man også fange skærmbilleder fra den grafiske lommeregner og anvende dem for eksempel i dokumentation.
Programmet ligger på den medfølgende CD. Hvis du ikke har det, eller vil have nyeste version (anbefales); find det under knappen Download ovenfor eller klik på:
|
Instruktioner I TI Connect Download og installation
|
|
3. Forbind din lommeregner til din Pc
|
Når TI-Connect er installeret, bruges et TI-GRAPH LINK™ kabel til at forbinde lommeregner og Pc.
Vigtigt: FØRST installeres programmet, SÅ forbindes lommeregneren ved hjælp af kablet.
(Hvis der opstår problemer, for eksempel efter man har gjort dette i omvendt rækkefølge, kontakt kundeservice på telefon 80 88 03 20).
|
Lær mere om TI-GRAPH LINK
|
|
4. Når punkt 1-3 er gennemført, er alt på plads til at overføre APPS (samt skærmbilleder og data). Det er nu tid til at downloade dem fra hjemmesiden.
|
A. For at hente APPS; Vælg 'DOWNLOADS' øverst på siden.
B. For de fleste Apps: Vælg "Free Apps for" + den aktuelle lommeregnermodel.
Vælg den aktuelle Apps og følg instruktionerne. Husk punkt D – at hente en vejledning til din Apps.
C. Hvis den Apps, du søger ikke findes på listen, men var præinstalleret på lommeregneren, skyldes det, at den pågældende Apps ikke er gratis for alle. Men da du har købt Apps-en sammen med din lommeregner, skal du ikke betale for den. Du skal så registrere din lommeregner for at få adgang til Apps-en. Vælg "Tilmeld din regnemaskine til education.ti.com" og følg vejledningen. Derefter vil apps-en være at finde under 'DOWNLOADS' under 'Min samling'.
Køb en Apps
Hvis den Apps, du søger, kræver et køb, følg linket 'INDKØB' til TI Online Store
D: Hent eventuelt en guidebook til din Apps. Under 'DOWNLOADS' klik på 'Guidebooks' og vælg 'Applications'. Hent derefter de guidebooks, du har brug for.
E. Installer Apps på din lommeregner
Overbevis dig om, at TI-Connect er installeret på Pc'en. Forbind så lommeregneren med Pc'en ved hjælp af et 'TI Connectivity cable' (Modeller med USB kan også bruge et almindeligt USB-kabel). Find Apps'en på Pc'en.
For TI Connect for Windows® brugere:
Træk med musen filen med Apps'en til TI Connect ikonet.
For TI Connect for Macintosh® brugere:
Start TI Connect for Macintosh
Vælg "Connection" i menuen og vælg din lommeregner.
Vælg den port, som TI Connectivity kablet er forbundet til og klik "Connect" (Et lommeregner-vindue åbnes).
Træk med musen filen med Apps'en til det åbne lommeregner vindue.
For TI Connect for Mac OS X brugere:
Start TI Device Explorer™ [Der åbnes et lommeregner vindue med en liste over forbundne lommeregnere].
Træk med musen filen med Apps'en til navnet på den lommeregner, hvor du ønsker Apps'en.
F. Når overførslen er færdig; Tryk på Apps-knappen på din lommeregner – og den burde være der.
Hvor mange Apps, kan der være på lommeregneren?
Det afhænger af både lommeregneren og af Apps-en.
Din TI-73 Explorer™, TI-83 Plus, TI-84 Plus eller TI-84 Plus Silver Edition lommeregner har "App spaces" som er bidder af memory, som kan indeholde Apps. Nogle Apps optager kun et 'space' og andre optager to til fire 'spaces'.
Så mange 'spaces' har din lommeregner:
TI-73 Explorer - 8 App spaces
TI-83 Plus - 10 App spaces
TI-84 Plus - 30 App spaces
TI-84 Plus Silver Edition - 94 App spaces
TI-89, TI-89 Titanium, TI-92 Plus, og Voyage™ 200 bruger ikke App spaces, men lagrer Apps i Flash memory. (ROM)
TI-89 og TI-92 Plus har hver 702K Flash Memory og TI-89 Titanium og Voyage 200 har hver 2.7MB Flash Memory.
|