Undervisningsmaterialer & service til lærere


Andet materiale til grafregnere og CAS-regnere i undervisningen
Dataopsamling
Hæftet Fysikøvelser med CBL/2 af Kristen Nastad indeholder eksempler på øvelsesvejledninger til dataopsamling med TI-84 og CBL/2. Hæftet kan uden større vanskeligheder anvendes med TI-82, TI-82 Stat og TI-83.
Filen "Dataopsamling med TI-89 Titanium / Voyage 200 for kendere af TI-83 / TI-84 / TI-82" af Behrndt Andersen beskriver de forskelle, man skal kende for at bruge heftet til TI-89 Titanium / Voyage 200.
Du kan hente inspiration i aktiviteter fra Amerikanske bøger om dataopsamling i undervisningen. For eksempel har  "Math and Science in Motion - for Middele School" inspiration til "Gå en graf"
 Hent "Fysikøvelser med CBL/2" (pdf-fil. Ca. 1,3 MB)
 Hent "Dataopsamling med TI-89 Titanium / Voyage 200 for kendere af TI-83 / TI-84 / TI-82" af Behrndt Andersen
 Hent Kom-i-gang-hæfter til CBR og CBL (på Dansk)
Eller hent teknisk information (på Engelsk)

 Hent engelske aktivitetsbøger om dataopsamling
How-Too vejledninger til TI-89 Titanium / Voyage 200
Lær dine elever at løse ligninger i hånden ved hjælp af CAS-regneren. Brug maskinen til at give feedback linie for linie i ligningsløsningen. Vejledningen "Trinvis løsning af ligninger" kan med lidt start-hjælp følges af elever, der har set metoden et par gange for eksempel på viewscreen. (1 side pdf-fil).
 Hent "Trinvis løsning af ligninger" af Behrndt Andersen
Lær at gemme en opgave på TI-89 Titanium og at kalde den frem igen senere - for at regne videre eller for at printe ud via en PC.
( "At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug" af Behrndt Andersen, 5 sider, pdf-fil 0,1 MB)
 Hent "At gemme en opgave ..." af Behrndt Andersen
Aktivitetsbøger på engelsk
Hent inspiration i aktivitetsbøger på engelsk.
Du kan hente aktiviteterne kapittel for kapittel. - Gratis
 Se aktivitetsbøger og hent kapitler
Materiale på denne hjemmeside må bruges frit i undervisningen.
Materiale fra lærere
Det er tanken, at her med tiden skal komme undervisningsmateriale fra lærere.
Hvis du allerede nu har noget materiale, som du mener andre kan bruge, og som benytter et TI – produkt, er du særdeles velkommen til at sende det til behrndt@ti.com.
 
  Send denne side til en ven     Print siden