Undervisningsmaterialer & service til lærere


Materialer til matematikundervisningen
Nyeste materialer til TI-NspireTM CAS
På dette link findes en række materialer til at "komme godt igang" med TI-NspireTM CAS; uanset om det er grafregner eller software.  Det bestræbes, at de nyeste matarialer til TI-NspireTM CAS lægges her, hvorfor man også kan finde materialerne andre steder på Texas Instruments hjemmeside.
 Nyeste materialer til TI-Nspire CAS (Materialeside)
Statistik
TI-NspireTM CAS er et stærkt værktøj til at arbejde med og undervise i statistik. I samarbejde med fagkonsulenten er der udarbejdet et materiale til at dække det nye statistikpensum. Dette findes på statistiklinket nedenfor. Særlig stærkt ved programmet, er muligheden for at arbejde med simulering af statistiske test. For mange er det først her at statistikken begribes og forståes fuldt og helt. Grundlæggende brug af regneark og statistiske kommandoer i TI-NspireTM CAS beskrives i kapitel 5 i eksempelsamlingen TI-Nspire CAS. Materialer til simulering af statistiske test findes på nedenstående link.

Statistik til TI-89TM og Voyage 200 TM  er udarbejdet som et tillæg til eksempelsamlingen TI-89 / Voyage 200. Afsnittet hedder "1-Variabel Statistik med boxplot" og gennemgår de definitioner på median og kvartil, som anvendes i "Stat-List Edit" applikationen. Derefter gennemgåes boxplot og simpelt histogram. (Vedrørende mere avancerede histogrammer henvises til manualen).

 Statistik med TI-Nspire CAS (Materialeside)
 Statistik med TI-89 Titanium og Voyage 200 (9 sider pdf-fil. Ca. 0.2 MB)
 Statistik med bowplot til TI-89 og Voyage 200 (tillæg 9 sider ca. 0.2 MB)
Differentialligninger. Differential- og integralregning
Integralregning vha. Riemanssummer kan grafisk fremstilles i TI-NspireTM CAS på materialesiden for integraler (se nedenfor). Linjeelementer der illustrerer grafiske løsninger af differentialligninger i TI-NspireTM CAS fåes ved at downloade tns-filer på materialesiden for differentialligninger (se nedenfor).

Materiale om differentialligninger til TI-89 og Voyage 200 er et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen. Differentialligninger introduceres ved linieelementer. Både numerisk og algebraisk løsning af differentialligninger gennemgåes. Indeholder også et par eksempler på anvendelser og et afsnit om isokliner. (28 sider. pdf-fil på ca. 0,5 MB)    

 Differential- og intgralregning samt differentialligninger med TI-Nspire CAS (Materialeside) 
 Differentialligninger til TI-89 og Voyage 200 ( 28 sider pdf-fil ca. 0.5 MB)
Funktioner, polynomier og modellering
TI-NspireTM CAS er meget velegnet til at arbejde problemorienteret med matematiske udfordringer både i den daglige undervisning og projekter. På materialesiden for funktioner (se nedenfor) er flere materialer som eksempler på dette. 
 Funktioner, polynomier og moddellering med TI-Nspire CAS (Materialeside)
Geometri og trionometri
Da TI-NspireTM  har både et grafværksted for funktioner i et koordinatsystem, et tegneværksted for plangeometri og et regneværksted egner det sig rigtigt godt til geometri- og trigonometriundervisningen. På følgende link er der materialer, der illustrerer disse værksteder og brugen af TI-NspireTM  indenfor geometri og trigonometri. 
 Geometri og trigonometri med TI-Nspire CAS (Materialeside)
Vektorregning
Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår løsning af differentialligninger i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
Differentialligninger introduceres ved linieelementer. Både nummerisk og algebraisk løsning af differentialligninger gennemgåes.
Indeholder også et par eksempler på anvendelser og et afsnit om isokliner. (28 sider. pdf-fil på ca. 0,5 MB)
 Hent "Vektorregning med TI-89 og Voyage 200" som PDF-fil (ca. 1,0 MB)
Programmering
Som underviser og videregående bruger af TI-NspireTM CAS er det en stor fordel at kunne bruge programmeringsdelen i grafregneren og softwaren. I linket nedenfor henvises til et solidt gennemarbejdet materiale der gennemgår elementær programmering i TI-NspireTM CAS.
 At programmere i TI-Nspire CAS (Materialeside)
 
  Send denne side til en ven     Print siden