L’éditeur de programmes pour Voyage™ 200 (version 3.10)


Principales fonctionnalités
Visualiser, éditer, sauvegarder et imprimer des programmes pour Voyage 200 ;
Système de vérification de la syntaxe des programmes intégré ;
Ajouter, rechercher, remplacer des fonctionnalités à l’intérieur des lignes de programmes ;
Ouvrir plusieurs programmes simultanément dans la même fenêtre ;
Créer et sauvegarder des raccourcis pour les fonctionnalités de programmation les plus couramment utilisées ;
Envoyer et recevoir des programmes entre le PC et Voyage™200 (ceci nécessite l’utilisation d’un câble USB de connexion et le logiciel d’interface TI-Connect, version 1.6) ;
Module d’aide intégralement en français.
Equipment requis:
Disponible pour PC uniquement (Windows® 2000 à XP)
750 MHZ pentium – compatible CPU
256 MB Ram ( 512 MB recommandé)
32MB requis sur l’espace disque ( espace occupé par l’installation du logiciel)
TI Connect™ 1.6 installé sur votre PC
TI Connectivity Kit pour port USB (câble USB Silver Edition)
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer
TÉLÉCHARGER
   
Cette application est compatible avec les calculatrices suivantes: