Voyage™ 200


Principales fonctionnalités
La calculatrice Texas Instruments offrant un puissant système CAS (Computer Algebra System), des graphiques en 3D et un logiciel de géométrie, idéale pour l'enseignement secondaire et supérieur

Toutes les fonctionnalités de la TI-89 Titanium avec un écran plus grand, un clavier QWERTY et un logiciel Calcul Symbolique pour l'algèbre.

La puissance d'un ordinateur et l'indépendance d'une calculatrice.

188 KB RAM mémoire disponible
2,7 MB mémoire d'archivage
Ecran haute résolution
Possibilité de mise à jour
Inclut un câble USB TI-GRAPH LINK™
Menus déroulants et touches de fonction
Partage d'écran horizontal ou vertical
Pretty Print
Menu d'icônes
Horloge interne
Flash
Grâce à la technologie avancée de mémoire FLASH ROM vous disposez à tout moment de la dernière et meilleure version du logiciel. Vous pouvez, à l'aide d'un TI-GRAPH LINK™, mettre à jour le système d'exploitation ou installer de nouvelles applications.

Applications
Les applications sont de petits programmes stockés et opérant à partir de la mémoire d'archivage De nombreuses applications sont disponibles pour la Voyage 200. Cliquez ici pour la liste des applications disponibles.

Applications pré installées (vous pouvez installer max 50 applications):

Cellsheet , le tableur- compatible avec Excel
Statistics with List Editor, statistiques avec éditeur de listes
Cabri Geometry II , logiciel interactif de géométrie
Geometer's Sketchpad , pour la construction et l'analyse des constructions géométriques
Finance, mathématiques financières
Polynomial Root Finder, racines de polynômes
Simultaneous Equations Solver, résolution de systèmes d'équations
Studycards , les fiches de révision
Ecran haute résolution
Ecran très contrasté de 128 x 240 pixels. Le partage d'écran permet de tracer le graphe et de faire défiler les valeurs simultanément.

Pretty Print
Affichage littéral des expressions mathématiques

Compatibilité
La Voyage 200 possède les mêmes fonctions de base que la TI-89 (Titanium) et la TI-92 Plus. Tous les cours, données et programmes sont donc interchangeables

Port Input/Output
Grâce au câble de connexion calculatrice la Voyage 200 peut-être connectée au calculatrices CAS TI-89, TI-89 Titanium, TI-92 Plus, et les acquisiteurs de données CBL 2™, CBR™; Via ce même port la Voyage 200 peut être connectée à l'aide d'un TI-GRAPH LINK™ (disponible en option) à un ordinateur.

Connexion rapide à l'ordinateur
La Voyage 200 est livré avec un câble USB TI-GRAPH LINK. Grâce à la technologie USB-la communication avec un ordinateur est encore plus rapide.

Possibilités de projection
La Voyage 200 peut-être connectée à un ViewSreen™ ou un TI-Presenter™. A l'aide d'un rétroprojecteur, un téléviseur ou un vidéo projecteur il est alors possible de projeter l'écran de la calculatrice pour toute la classe.

  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer