| Le TI-Presenter™ permet de visualiser l'affichage de toutes les calculatrices graphiques TI (modèle enseignants avec connexion ViewScreen™) directement sur l'écran d'un poste de télévision ou sur un écran grâce à un vidéo projecteur.
Les outils visuels vous permettent de capter l'attention. Pendant que vous travaillez sur votre calculatrice graphique toute la classe peut suivre les manipulations en temps réel.
Le TI-Presenter est équipé de la technologie Flash ce qui permet de mettre à jour le logiciel à l'aide d'un câble link et d'un ordinateur et Internet.
Le modèle étudiant de la TI-84 Plus (Silver Edition) peut également être connecté au TI-Presenter à l'aide de l'adaptateur Presentation Link. De cette façon les élèves peuvent montrer leurs réponses, rapidement et aisément, à toute la classe.
L'adaptateur sera disponible en option dans notre magasin en ligne.
Le TI-Presenter est disponible chez Rhombus.
|