| Les câbles TI-GRAPH LINKS ou USB vous permettent de connecter votre calculatrice graphique à un ordinateur. Ainsi vous pouvez mettre à jour le système d'exploitation de votre calculatrice, installer de nouvelles applications, échanger des fichiers ou faire des impressions d'écrans via votre ordinateur
Les différents câbles disponibles:
Le câble USB
Les calculatrices graphiques TI-84 Plus (Silver Edition) et TI-89 Titanium sont dotées d'un port USB. En utilisant la technologie USB la communication entre la calculatrice et l'ordinateur est encore plus rapide.Logiciel: TI Connect™
Le câble USB TI-GRAPH LINK
Ce TI-GRAPH LINK connecte le port input/output de la calculatrice avec le port USB de l'ordinateur Logiciel: TI Connect™
Le TI-GRAPH LINK (câble noir)
Pour la connexion entre le port série de votre ordinateur et le port input/output d'une calculatrice graphique Texas Instruments Logiciel: TI Connect™ ou TI-GRAPH LINK.
Le câble gris
Ce câble plus ancien peut encore toujours être utilise ensemble avec les logiciels TI-GRAPH LINK- et/ou TI Connect.
Les câbles USB et Graph-link noir sont disponibles chez RHOMBUS.
|