TI Connect™ Software


Principales fonctionnalités
TI Connect est un logiciel simple à utiliser qui facilité l'échange de données entre les calculatrices graphiques et l'ordinateur.
Grâce à une connexion simple et rapide entre votre calculatrice et votre ordinateur vous pouvez échanger des données, installer des applications sur la calculatrice ou mettre à jour le système d'exploitation. Tout ceci par un simple "Cliquer-Glisser" .

TI Connect reconnaît automatiquement quel type de calculatrice est connecté à votre ordinateur et quels sont les mises à jour disponibles pour ce type de matériel Au choix vous pouvez alors décider de faire la ou les mises à jour immédiatement.


TI Connect contient les options suivantes:

L'option DeviceExplorer vous permet d'échanger des données et fichiers entre votre calculatrice et l'ordinateur. TI Connect détecte le contenu de votre calculatrice et montre le résultat dans une fenêtre séparée. Par la suite il suffit, pour ajouter des mises à jour de glisser les fichiers souhaités vers cette fenêtre. De la même façon vous pouvez mettre à jour le système d'exploitation ou installer de nouvelles applications.

Avec l'option ScreenCapture vous copiez des captures d'écran de votre calculatrice vers votre ordinateur, pour les insérer par la suite dans vos documents de cours ou présentations.

Sécurisez votre travail. L'option Backup vous permet de sauvegarder les données dans votre calculatrice sur votre ordinateur. Par la suite il est possible de remettre ces données rapidement et facilement sur votre calculatrice avec l'option Restore. 

L'option GroupExplorer vous permet de sauvegarder les données qui appartiennent logiquement ensemble dans le même groupe sur votre ordinateur. 

Via le DataEditor vous pouvez créer des listes, des nombres ou matrices sur l'ordinateur et les envoyer vers la calculatrice. L'opération inverse est possible également.

TI Connect est disponible pour Windows® (98/Me/2000/XP) et Mac®.

Télécharger

Cliquez ici pour télécharger gratuitement TI Connect.
Cliquer ici pour télécharger la précédente version du logiciel TI-GRAPH LINK™.
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer