TI Collège™ Plus


Principales fonctionnalités
La nouvelle calculatrice scientifique tout en français. 
Grand écran
Affiche jusqu’à 5 lignes en fonction des menus
4 curseurs de navigation pour rappeler des expressions ou données déjà saisies, les corriger ou les modifier.
Plusieurs formats d'affichage des nombres
Possibilité d'afficher les nombres en notation standard, scientifique et ingénieur. Possibilité de choisir le nombre de décimales.
Système EOS™ et AOS™
Saisie algébrique directe des expressions (on saisit les éléments dans l'ordre de leur écriture) et respect des règles de priorités des opérateurs.
Touches et menus en français
1 touche de division euclidienne avec affichage du quotient et du reste
Couvercle de protection, pile lithium fournie ( CR 2032)
Fonctionnalités :
Résolution de systèmes d’équations à 2 inconnues, x et y
Touche f(x) et affichage de la table de valeurs (x et y) d’une fonction
Evaluation d’expressions mathématiques
Arithmétique exacte
Fonctions trigonométriques en accès direct
Fractions françaises
Opérations sur les fractions avec affichage sous la forme n/d, conversions en format décimal, fonction de simplification automatique ou par étapes.
Puissances de 10
Une touche pour entrer les puissances de 10 (x10n), deux touches de conversion d'un format puissance de 10 vers une écriture standard et vice versa.
Fonctions scientifiques, trigonométriques et statistiques du collège
Editeur de données/listes ; calcul sur liste de données
Des fonctions de conversion entre degrés, minutes et secondes et degrés, radians et grades.
Des fonctions avancées dans le menu maths : pgcd, ppcm, arrondi, reste, nombre aléatoire, partie entière, minimum, maximum
7 variables mémoires a, b, c, x, y, z, t
  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer