Ecran haute résolution
Une écran très contrasté de haute résolution 100 x 160 pixels. Le partage d'écran permet de tracer le graphe et de faire défiler les valeurs simultanément
Pretty Print
Affichage littéral des expressions mathématiques.
Compatibilité
La TI-89 Titanium possède les mêmes fonctions de base que la TI-89, la TI-92 Plus et la Voyage™ 200. Tous les cours, données et programmes sont donc interchangeables
Port USB
Le port USB intégré permet une communication encore meilleure et plus rapide entre les calculatrices TI-89 Titanium et la TI-89 Titanium et l'ordinateur.
Port Input/Output
Grâce au câble de connexion calculatrice la TI-89 Titanium peut-être connectée au calculatrices CAS TI-89, TI-92 Plus et Voyage™ 200 et les acquisiteurs de données CBL 2™, CBR™. Via ce même port la TI-89 Titanium peut être connectée à l'aide d'un TI-GRAPH LINK™ (disponible en option) à un ordinateur.
Possibilités de projection
Le modèle enseignant de la TI-89 Titanium (avec connexion ViewSreen™) peut-être connecté à un ViewSreen™ ou un TI-Presenter™. A l'aide d'un rétroprojecteur, un téléviseur ou un vidéo projecteur il est alors possible de projeter l'écran de la calculatrice pour toute la classe.
|