TI-89


Principales fonctionnalités
Une calculatrice symbolique et numérique puissante qui tient dans la main pour les études avancées en mathématiques et ingénieur.

Logiciel de mathématiques avancées

CAS (Computer Algebra System)
Equations différentielles
Graphiques en 2D
Rotations graphiques en 3D
Algèbre linéaire
Solveur numérique
Modèles de régression
Possibilité de programmation
Mémoire
La TI-89 possède 188 KB de mémoire (RAM) et 702 KB mémoire d'archivage (ROM) disponibles pour l'utilisateur

Flash
Grâce à la technologie avancée de mémoire FLASH ROM vous disposez à tout moment de la dernière et meilleure version du logiciel. Vous pouvez, à l'aide d'un Câble link™, mettre à jour le système d'exploitation ou installer de nouvelles applications

Applications
Les applications sont de petits programmes stockés et opérant à partir de la mémoire d'archivage De nombreuses applications sont disponibles pour la TI-89 comme:  

Cabri Geometry™
Calculus Tools
CellSheet™
EE Pro, Electronical Engeneering
Finance
Language Localization
ME Pro, Mechanical Engeneering
Statistics with List Editor
StudyCards™
Symbolic Math Guide
Cliquez ici pour la liste des applications disponibles.

Ecran haute résolution
Une écran très contrasté de haute résolution 100 x 160 pixels. Le partage d'écran permet de tracer le graphe et de faire défiler les valeurs simultanément.

Pretty Print
Affichage littéral des expressions mathématiques.

Compatibilité
La TI-89 possède les mêmes fonctions de base que la TI-92 Plus. Tous les cours, données et programmes sont donc interchangeables.

Port Input/Output
Grâce au câble de connexion calculatrice la TI-89 peut-être connectée au calculatrices CAS TI-89 Titanium, TI-92 Plus et Voyage™ 200 et les acquisiteurs de données CBL 2™, CBR™ Via ce même port la TI-89 peut être connectée à l'aide d'un TI-GRAPH LINK™ (disponible en option) à un ordinateur.

Possibilités de projection
Le modèle enseignant de la TI-89 (avec connexion ViewSreen™) peut-être connecté à un ViewSreen™ ou un TI-Presenter™. A l'aide d'un rétroprojecteur, un téléviseur ou un vidéo projecteur il est alors possible de projeter l'écran de la calculatrice pour toute la classe.

  envoyer à un(e) ami(e)     imprimer